Oddělovací zesilovače s funkční bezpečností PL

Oddělovací zesilovače s funkční bezpečností PL

Analogové signály s Performance Level

S MACX Safety integrujete analogové signály jednoduše do bezpečnostní aplikace podle směrnice o strojích.

Spät´ na Oddělovací zesilovače s funkční bezpečností

Kategorie

  • Seznam produktů Měřicí převodník potenciometru
    Měřicí převodník potenciometru

    Univerzální měřicí převodník s PL d pro provoz potenciometrů, odporových teploměrů, snímačů odporu, termoelektrických článků a zdrojů mV. S bezpečnostními prahovými spínači.

  • Seznam produktů Mezní spínač
    Prahový spínač

    Teplotní převodník s PL d a bezpečnostními mezními relé pro provoz odporových teploměrů, odporových snímačů, termoelektrických článků, potenciometrů a zdrojů mV.

  • Seznam produktů Oddělovací zesilovače napájení
    Oddělovací zesilovač napájení

    Napájecí a vstupní oddělovací zesilovač, transparentní pro HART. Přenáší podporované nebo aktivní signály 4–20 mA z galvanicky odděleného pole na dvě zátěže.

Hledat v Oddělovací zesilovače s funkční bezpečností PL

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Analogové oddělovací zesilovače MACX Safety jsou obecně schváleny SIL a jsou vybaveny podle EN ISO 13849-1 certifikátem Performance Level PL d.

Vaše výhody

  • Snadné napojení analogových signálů do bezpečnostního řetězce přes Performance Level PL d
  • Úspora nákladů: možnost přímého spínání mezních hodnot bez dodatečné bezpečnostní řídící jednotky
  • Jednoduché plánování bezpečnostních aplikací pomocí SISTEMA: požadovaná data tam jsou již uložena
  • Snadná kombinace aktivních nebo pasivních analogových signálů s jinými bezpečnostními moduly
  • Přesný, bezporuchový přenos a vysoká provozní bezpečnost díky patentovanému přenosovému konceptu s bezpečným galvanickým oddělením a nízkým vlastním ohřevem
  • Rychlá a bezpečná instalace díky zásuvným svorkám se šroubovým připojením nebo technikou zářezového spoje push-in
  • Bezpečné zpracování analogových, signálů Ex s jiskrovou bezpečností a MACX Safety Ex [Ex ia]

Přehled produktů k oddělovacím zesilovačům MACX Safety

Možnosti použití analogového vstupu/výstupu a teploty  

Možnosti použití oddělovacího zesilovače MACX Safety

Vyberte vhodný oddělovací zesilovač MACX Safety pro svoji aplikaci:

Analogový VSTUP/VÝSTUP

  • Napájecí a vstupní oddělovací zesilovač se dvěma výstupy, podporující HART

Teplota, potenciometr, mezní hodnoty:

  • Univerzální teplotní převodníky pro odporové teploměry, snímače odporu, potenciometry, termoelektrické články a zdroje mV, s bezpečným relé mezní hodnoty

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Oddělovací zesilovače a měřicí převodníky

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť