Sériové přístrojové servery, brány a proxy

Sériové přístrojové servery, brány a proxy

Komunikaci přesahující polní sběrnici

Konvertor rozhraní, brány a proxy jsou inteligentním řešením pro spojení sériových rozhraní s Ethernetem.

Spät´ na Průmyslový Ethernet

Kategorie

Hledat v Sériové přístrojové servery, brány a proxy

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Přístrojové servery, brány a proxy umožňují jednoduchou integraci sériových stávajících přístrojů a polních sběrnic do moderních sítí Ethernet. Rovněž je možné průchodně konfigurovat a parametrizovat několik sítí a dílčích segmentů. Protokoly přenosu dat nejčastěji používané v průmyslu jsou podporovány různými kombinacemi.

Vaše výhody

  • Integrování sítí nebo dílčích segmentů 1:1 užitím technologie Proxy
  • Jednoduchá modernizace zařízení s transparentní komunikací prostřednictvím několika sběrnicových systémů
  • Mnohostranná diagnostika: rozpoznáním topologie a diagnostickými koncepty nezávisle na výrobci
  • Snadná škálovatelnost díky multiportovým a modulárním verzím

Připojení sběrnicových systémů k sítím Ethernet

Systémy založené na Ethernetu mají velkou výhodu: části systému lze plynule pomocí konvertorů rozhraní, bran a proxy napojit na komunikační a diagnostický koncept. Tak máte přístup k polním přístrojům i přes ovládání PROFINET. To znamená: žádná dvojitá konfigurace nebo adresování. Tím integrujete i dílčí segmenty nebo starší zařízení bez Ethernetu do své sítě PROFINET. Tak je např. realizována ve výrobě automobilů robotická jednotka pomocí INTERBUS. Propojení různých skříní řízení probíhá ale přes PROFINET.

Následující tabulka poskytuje přehled našich konvertorů:

Protokolově transparentníPROFINETEtherNet/IP™HART-IPModbus/TCP
Sériový přístrojový serverModbus/RTU Modbus/RTU 

Modbus/RTU

RAW/ASCII

Brány 

PROFIBUS

INTERBUS

HART

 HARTHART

Sériový přístrojový server

Různé varianty sériových přístrojových serverů jako multiportové přístroje  

Sériové přístrojové servery přehled variant

Sériové přístrojové servery umožňují jednoduchou integraci sériových stávajících přístrojů a sběrnic do moderních sítí Ethernet.

U mnoha aplikací je několik sériových přístrojů na malém prostoru, např. skenery čárových kódů a tiskárny, které musí být spojeny s Ethernetem. V těchto případech ušetří použití multiportového konvertoru cenné místo v rozváděči, ale i peníze.

Kromě toho je možné aplikaci přizpůsobit individuálním požadavkům tak, aby různí uživatelé měli přístup prostřednictvím jediného konvertoru k různým sériovým rozhraním.

Vaše výhody:

  • Začleněný webový server umožňuje jednoduché uvedení do provozu a konfiguraci
  • Použití v každém oboru díky velkém rozsahu provozní teploty (-40 °C ... +70 °C) a schválení pro nebezpečné oblasti
  • Malá potřeba místa v rozváděči díky kompaktním tvarovým faktorům
  • Neautorizovanému přístupu k přístrojům brání 256bitové kódování AES a mechanismy ověření
  • Rychlé a jednoduché odstranění chyby uživatelem díky rozšířeným funkcím diagnostiky sériových portů
  • Bezproblémová integrace virtuálních portů COM díky ovladači Windows zaručuje trvale vysoký výkon, speciálně u víceportových aplikací.

Protokolově transparentní sériové přístrojové servery

Bezplatný virtuální software portu COM součástí dodávky  

Virtuální aplikace portu COM s PC a sériovými přístroji

Sériové přístrojové servery řady GW DEVICE SERVER... se používají pro spojení sériových standardních přístrojů (obvykle s formáty souborů RAW nebo ASCII) se sítěmi Ethernet. Přístroje můžete použít jako „virtuální port COM“ i jako nativní přístroj TCP nebo UDP Ethernet.

Sériové přístrojové servery s bránou:
Modbus/RTU, RAW a ASCII na Modbus/TCP a EtherNet/IP™

Jednoduchá konverze na průmyslové protokoly  

Připojení libovolných protokolů ASCII na Modbus nebo EtherNet/IP™

Moduly řady GW MODBUS TCP/RTU… se používají ke konverzi Modbus/RTU (nebo ASCII, sériově) na Modbus/TCP. Tyto moduly jsou vyloženě výkonné a lze je konfigurovat na libovolné kombinace klienta a serveru Modbus.

Moduly řady GW MODBUS TCP/ASCII… se používají, aby bylo možné poskytnout sériové řetězce RAW nebo ASCII přístrojů, jako např. skenery čárových kódů, vah nebo tagů RFID, prostřednictvím protokolu Modbus. S moduly řady GW MODBUS EIP/ASCII... můžete přeměnit tyto řetězce na EtherNet/IP™.

Brána: z HART na HART-IP, Modbus/TCP a PROFINET

Jednoduché dovybavení pro přístup k signálům HART  

Výkonný přístup k signálům HART pomocí Ethernetu

Moduly řady GW PL… sestávají z modulu hlavice a až pěti rozšiřujících modulů. Tyto moduly umožňují jednoduchým způsobem parametrizaci a dohled polních přístrojů HART prostřednictvím sítí Ethernet.

Připojení Ethernetu probíhá prostřednictvím HART-IP, Modbus/TCP nebo PROFINET. Díky modulárně konstruovaným branám HART-Ethernet můžete připojit až 40 přístrojů.

Brány a proxy: z INTERBUS na PROFINET

Proxy pro INTERBUS  

Proxy pro INTERBUS

Chcete aplikaci INTERBUS zapojit do sítě PROFINET? Pak je vhodným řešením FL NP PND-4TX IB. Přístroj bezproblémově parametrizujte svým aktuálním programovacím nástrojem. Integrovaný přepínač využijte v rozvaděči jako uplink k řídicímu systému nebo v poli pro sériové zapojení.

Brány a proxy: Komunikace PROFIsafe přesahující hranice sítí

Proxy pro PROFIsafe  

Proxy pro PROFIsafe

Je to jedinečné: Používejte PROFIsafe průchodně a nad rámec hranic sítí.

Brána PROFIsafe od společnosti Phoenix Contact dovoluje bezpečnou komunikaci mezi dvěma sítěmi PROFINET. To znamená, že funkční bezpečnost realizujete jako koncept nouzového vypnutí přesahující zařízení a nezávislé na výrobci.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť