Sériové přístrojové servery a brány

Nejlepší připojení

Nejlepší připojení

Podpořte síťovou způsobilost svých přístrojů. Sériové přístrojové servery a brány spojují sériová rozhraní s Ethernetem.

Spät´ na Průmyslová komunikační technika

Kategorie

Hledat v Sériové přístrojové servery a brány

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Přístrojové servery a brány umožňují jednoduchou integraci sériových stávajících přístrojů a sběrnic do moderních sítí Ethernet. Díky integrovanému webového serveru jsou uvedení do provozu i konfigurace velmi jednoduché. Díky 256bitovému kódování AES komunikace, velkému rozsahu provozní teploty (-40 °C … 70 °C) a schválení pro nebezpečné oblasti se přístroje hodí pro použití v každém oboru. Protokoly přenosu dat nejčastěji používané v průmyslu jsou podporovány různými kombinacemi sériového přenosu. Tyto kombinace jsou: RAW, ASCII, HART, Modbus/RTU, TCP/IP, Modbus/TCP, PROFINET a EtherNet/IP™.

Vaše výhody

  • Díky kompaktním tvarovým faktorům pro montáž na nosnou lištu je zapotřebí méně místa v rozváděči a instalace je jednodušší.
  • S multiportovými a modulárními verzemi je možné zajistit lehkou škálovatelnost vaší aplikace.
  • Neautorizovanému přístupu k přístrojům brání 256bitové kódování AES a mechanismy ověření.
  • Díky rozšířeným funkcím diagnostiky sériového portu je umožněno rychlé a jednoduché odstranění chyby uživatelem.
  • Bezproblémová integrace virtuálních portů COM díky ovladači Windows zaručuje trvale vysoký výkon, speciálně u víceportových aplikací.

Hardware: vhodné řešení pro vaši aplikaci

Různé varianty jako multiportové přístroje  

Sériové přístrojové servery přehled variant

Nabízíme různé verze s několika porty Ethernet a sériovými rozhraními.

U jednotlivých aplikací je možné spolu spojit několik malých rozváděčů prostřednictvím Ethernetu. Měniče jsou k dostání s integrovanými přepínači Ethernet se 2 porty pro kaskádové aplikace. Ušetříte tak místo v rozváděči a snížíte celkové náklady, neboť si vystačíte bez dodatečných přepínačů Ethernet v každém rozváděči.

U mnoha aplikací je několik sériových přístrojů na malém prostoru. Ty je nutné propojit pomocí Ethernetu, jako například skenery čárových kódů a tiskárny. V těchto případech ušetří použití multiportového konvertoru cenné místo v rozváděči, ale i peníze. Kromě toho je možné aplikaci přizpůsobit individuálním požadavkům. Různí uživatelé tak mají přístup prostřednictvím jediného konvertoru k různým sériovým rozhraním.

Vyberte si jednoduše vhodnou variantu pro svou aplikaci.

Přístrojové servery

Bezplatný virtuální software portu COm součástí dodávky  

Virtuální aplikace portu COM s PC a sériovými přístroji

Moduly řady GW DEVICE SERVER... se používají pro spojení sériových standardních přístrojů (obvykle s formáty souborů RAW nebo ASCII) se sítěmi Ethernet. Lze je použít jako „virtuální port COM“ a jako nativní přístroj TCP nebo UDP-Ethernet.

Modbus/RTU k Modbus/TCP

Modbus TCP k Modbus RTU/ASCII  

Brána Modbus pro připojení sériových účastníků k Ethernetu

Moduly řady GW MODBUS TCP/RTU… se používají ke konverzi Modbus/RTU nebo Modbus/ASCII na Modbus/TCP. Tyto moduly jsou vyloženě výkonné a lze je konfigurovat na libovolné kombinace klienta a serveru Modbus.

RAW/ASCII na Ethernet/IP nebo Modbus

Jednoduchá konverze na průmyslové protokoly  

Připojení libovolných protokolů ASCII na Modbus nebo Ethernet/IP

Moduly řady GW MODBUS TCP/ASCII… se používají, aby bylo možné poskytnout sériové řetězce RAW nebo ASCII přístrojů, jako např. skenery čárových kódů, vah nebo tagů RFID, prostřednictvím protokolu Modbus.

Moduly řady GW EIP/ASCII... se naproti tomu používají ke konverzi sériových řetězců RAW nebo ASCII přístrojů, jako např. skenerů čárových kódů, vah nebo tagů RFID, na EtherNet/IP™.

HART k Ethernetu

Jednoduché dovybavení pro přístup k signálům HART  

Výkonný přístup k signálům HART pomocí Ethernetu

Stanice řady GW PL… sestávající z modulu hlavice a rozšiřujících modulů umožňují jednoduchých způsobem parametrizaci a dohled polních přístrojů HART prostřednictvím sítí Ethernet. K jednomu modulu hlavice lze připojit až pět rozšiřujících modulů. Připojení Ethernet probíhá prostřednictvím HART-IP, Modbus/TCP nebo PROFINET. Díky modulárně konstruovaným branám HART-Ethernet můžete připojit až 40 přístrojů HART.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť