Senzory a počítače

Přehled o nasazení zdrojů

Přehled o nasazení zdrojů

Informujte se pomocí senzorů a počítačů o všech relevantních stavech zařízení.

Spät´ na Měření výkonu a energie

Kategorie

Hledat v Senzory a počítače

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Voda, stlačený vzduch a elektřina jsou nákladné provozní prostředky – se senzory a počítači vždy zachytíte přesný odběr. Mějte přehled o všech důležitých veličinách Vašeho zařízení a ušetřete náklady.

Vaše výhody

  • Efektivní nasazení zdrojů díky obsáhlým referenčním informacím senzorů a počítačů
  • Podrobné referenční měření přesnou technikou senzorů a počítačů
  • Inteligentní senzorová komunikace díky technologii I/O-Link

Vzduchový plynoměr

Stlačený vzduch je jedním z nejdražších výrobních zdrojů. Se vzduchovými plynoměry Phoenix Contact optimalizujete použití tohoto nákladného provozního prostředku. Efektivním použitím stlačeného vzduchu snížíte použití kompresoru a tím i náklady na energii.

Kalorimetrické měření zachycuje ta nejmenší spotřební množství. Opotřebení nebo průsaky zjistíte pomocí spotřebovaného množství vzduchu.

Pomocí vzduchových plynoměrů zachytíte následující veličiny:

  • Aktuální objemový proud
  • Aktuálně spotřebovaný objem
  • Teplotu stlačeného vzduchu v kontrolovaných pracovních procesech

Tlaková čidla

Tlakové čidlo s IO-Link  

Inteligentní komunikace senzorů díky IO-Link

Tlaková čidla Phoenix Contact zaznamenávají provozní tlaky v pneumatických zařízeních. Tak zjistíte opotřebení a netěsnosti. Pro přenos procesu, diagnostiku a parametrizaci můžete použít buď dva spínací výstupy nebo IO-Link.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť