Bezpečnostní routery a firewally

Bezpečnostní zařízení pro nosnou lištu a zásuvné místo PCI

Flexibilní formát

Bezpečnostní zařízení pro různé aplikace.

Spät´ na Kybernetická bezpečnost

Kategorie

Hledat v Bezpečnostní routery a firewally

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Bezpečnostní zařízení mGuard se výborně hodí pro decentralizované zajištění a bezpečnou dálkovou údržbu výrobních buněk nebo jednotlivých strojů. Díky velké rozmanitosti různých provedení nabízíme vhodný produkt pro každou aplikaci.

Vaše výhody

  • Maximální bezpečnostní úroveň díky bezpečnostním funkcím speciálně přizpůsobeným pro průmyslové aplikace
  • Jednoduchá a rychlá konfigurace díky webovému rozhraní a volitelné konfigurační paměti na SD kartě
  • Rozmanité možnosti použití díky optimalizovanému provedení pro průmyslové prostředí

Přístroje na nosnou lištu

Bezpečnostní router mGuard v rozváděči  

Bezpečnostní zařízení mGuard pro nosnou lištu

FL MGUARD RS2000:  Bezpečnostní routery nabízí jednoduchou „​2-​​Click​“ firewall a až dva VPN tunely s kódováním IPsec. Rozsah funkcí je redukován na to podstatné a hodí se převážně pro bezpečnou dálkovou údržbu v průmyslových aplikacích

FL MGUARD RS4000:  Bezpečnostní zařízení nabízí díky inteligentní firewall a až 250 VPN tunelům s kódováním IPsec rozšířený rozsah funkce. Umožňují bezpečnost na nejvyšší úrovni pro aplikace náročné na vysokou dostupnost a komplexní bezpečnostní architekturu.

​FL MGUARD GT/GT:  Bezpečnostní routery disponují podobnými funkcemi jako přístroje řady RS4000. Kromě toho disponují gigabitovou kapacitou. Vedle portů RJ 45 nabízí i porty SFP pro flexibilní využití kabelů s optickými vlákny Singlemode a Multimode.

Karty PCI a PCIe

Bezpečnostní routery mGuard jako zásuvná karta kompatibilní s PCI(E)  

Bezpečnostní zařízení mGuard ve formátu PCI a PCIe

Karty mGuard-PCI a PCI-Express disponují stejnými bezpečnostními funkcemi jako přístroje na nosnou lištu mGuard v kompaktní zásuvné kartě kompatibilní s PCI. Každý libovolný hardware kompatibilní s PCI a PCI-Express můžete vybavit výkonným bezpečnostním komponentem.

Karty PCI se výborně hodí pro decentralizované zajištění a dálkovou údržbu průmyslových a panelových PC, jednotlivých strojů nebo průmyslových robotů. Jednají přitom nezávisle na technologii procesoru a operačním systému.

Přenosný hardware

Bezpečnostní router mGuard pro mobilní aplikace  

Přenosná bezpečnostní zařízení mGuard

mGuard smart2 přesvědčí bezpečností a výkonem na minimálním prostoru. Pouzdro je robustní a napájení probíhá bez problému přes libovolný USB port.

Hodí se zejména pro přenosné zajištění pracovišť a prostředí blízkých výrobě s malými požadavky na průmyslové tvrzení. Perfektní poloha jako inteligentní firewall mezi sítěmi kanceláří a výroby, jako bezpečné řešení dálkové údržby nezávislé na softwaru nebo jako bezpečnostní router pro malé pracovní skupiny.

mGuard Secure VPN-Client

mGuard Secure VPN-Client je softwarová aplikace pro připojení PC s operačním systémem Windows do virtuální soukromé sítě (VPN. Klient tak poskytuje zdroje ze vzdálených sítí přes veřejnou, potenciálně nezajištěnou síť, např. internet, velmi zabezpečeným a transparentním způsobem.

Softwarové řešení používá bezpečnostní protokol IPsec. Ten zaručuje důvěrnost, autenticitu a integritu všech informací a dat přenášených mezi VPN klientem a zařízením mGuard. VPN klient je výborně vhodný pro servisní techniky a zaměstnance na dálku a podporuje mobilní i pevné aplikace. Přitom je kompatibilní s celým produktovým portfoliem mGuard a lze ho velmi snadno obsluhovat na principu „One Click Solution“.

Stolní přístroj

Bezpečnostní router mGuard jako kompaktní stolní přístroj  

Bezpečnostní zařízení mGuard pro použití desktopu

mGuard delta spojuje vysokou bezpečnost a výkon v kompaktním kovovém pouzdře jako stolní přístroj. Použijte ho jako bezpečnou firewall mezi sítěmi kanceláří a výroby. Hodí se rovněž pro použití jako bezpečnostní router pro malé a střední pracovní skupiny v oblasti desktopu, v rozvodnách, síťových rozváděčích a jiném prostředí blízkém výrobě s malými požadavky na průmyslové tvrzení.

Zejména u středně velkých konstrukcí strojů a zařízení funguje mGuard delta jako spolehlivá infrastruktura teleservisu. Pomocí mGuard delta připojíte bezpečně stroje, řídicí jednotky nebo techniky.

19'' bezpečnostní zařízení

Bezpečnostní router mGuard jako připojení 19  

Bezpečnostní zařízení mGuard v 19" formátu

mGuard centerport je kombinací špičkové firewall a vysoce výkonné brány VPN v 19palcovém formátu. Přístroj nabízí architekturu gigabitového Ethernetu a Multi-Core i vysoké výkonové rezervy. mGuard centerport tak upravuje bez problému stále se zvyšující počet VPN spojení nebo chráněných síťových segmentů. Stálá kvalita přenosu pro obchodně kritické IP služby je přitom zajištěna i při nejvyšší zátěži.

Jako centrální vysoce výkonná brána podporuje mGuard centerport VPN připojení libovolného množství systémů, strojů a techniků. Současné může být aktivních až 3 000 VPN tunelů.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť