Bezpečnostní relé

Bezpečnostní relé

Jedna bezpečnostní funkce, jedno relé

Bezpečnostní relé s nuceně vedenými kontakty pro jednoduché bezpečnostní aplikace.

Spät´ na Bezpečnostní spínače

Kategorie

Hledat v Bezpečnostní relé

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Bezpečnostní relé PSRmini a PSRclassic od společnosti Phoenix Contact zajišťují všechny bezpečnostní funkce, jako např. nouzové zastavení, světelná mříž nebo ochranné dveře, jejichž znakem je jedna funkce, jeden přístroj. S naším modulárním bezpečnostním reléovým systémem si sestavíte svůj bezpečnostní systém sami tak, jak ho potřebujete.

Vaše výhody

  • Velký výběr bezpečnostních relé pro bezpečnostní funkce, jako např. nouzové zastavení, světelné mříže, ochranné dveře, obouruční ovládání a mnoho dalších
  • Spolehlivé řešení díky nuceně vedeným kontaktům
  • Rychlá instalace a uvedení do provozu s pohodlnou technikou připojení
  • Ověřená bezpečnost s výrobky certifikovanými TÜV
  • Prostorově úsporné díky úzké konstrukční šířce

Vysoce kompaktní bezpečnostní relé PSRmini

Vysoce kompaktní bezpečnostní relé PSRmini  

Až 70% úspora místa s PSRmini

PSRmini jsou nejužší bezpečnostní relé na trhu a umožňují úsporu místa 70 % při zachování plného výkonu. Umožňuje to vlastní návrh reléové technologie od společnosti Phoenix Contact.

  • Konstrukční šířka 6 mm a 12 mm
  • Vysoká škálovatelnost od od jedné uvolňovací cesty
  • Osvědčená bezpečnost díky nuceně vedeným reléovým kontaktům
  • PL e podle ISO 13849 a SILCL 3 podle IEC 62061

Klasická bezpečnostní relé PSRclassic

Klasická bezpečnostní relé PSRclassic  

Pro každou bezpečnostní funkci vhodné bezpečnostní relé PSRclassic

Bezpečnostní relé PSRclassic se vyznačují velkým výběrem funkcí a variant. Šířka pouzdra odpovídá na trhu běžným velikostem pouzder.

  • Konstrukční šířka od 17,5 mm
  • Velký výběr variant
  • Osvědčená bezpečnost díky nuceně vedeným reléovým kontaktům
  • PL e podle ISO 13849 a SILCL 3 podle IEC 62061

Modulární bezpečnostní reléový systém

Modulární bezpečnostní reléový systém pro PSRclassic  

Flexibilně rozšířitelný modulární bezpečnostní reléový systém

Sestavte si svůj bezpečnostní systém tak, jak potřebujete. Modulární bezpečnostní relé můžete jednoduše a flexibilně rozšiřovat jako stavebnici.

Konektor sběrnice na nosnou lištu PSR-TBUS spojuje bezpečnostní relé Master s až deseti rozšiřujícími moduly přímo na nosné liště. Odpadá tak běžná příčná kabeláž a konfigurace. 

  • Konstrukční šířka 22,5 mm
  • Rozšířitelné až na 42 kontaktů
  • Osvědčená bezpečnost díky nuceně vedeným reléovým kontaktům
  • PL e podle ISO 13849 a SILCL 3 podle IEC 62061

Odsvědčená bezpečnost díky nuceně vedeným kontaktů

Nuceně vedené kontakty  

Nuceně vedené kontakty

U nuceného vedení jsou spínací a rozpojovací kontakty základního relé navzájem mechanicky spojeny. Tak se zamezí současnému zavření spínacího kontaktu a rozpojovače. Ve spojení s vhodným zapojením je selhání rozpojení spolehlivě rozpoznáno. To je nejspolehlivější cesta k zajištění maximální bezpečnosti pro člověka i stroj.

Pro dosažení nejvyšší míry bezpečnosti jsou naše produkty PSRmini a PSRclassic vybaveny nuceně vedenými kontakty.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470