Bezpečné V/V

Bezpečné V/V

Bezpečnost pro každý systém V/V

Integrujte spolehlivě a jednoduše funkční bezpečnost do stávající sítě.

Spät´ na Funkční bezpečnost

Kategorie

Hledat v Bezpečné V/V

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Naše portfolio produktů zahrnuje bezpečné svornice V/V pro jednoduchou, centrální integraci bezpečnostních funkcí do kompaktních strojů. S bezpečnými moduly V/V s osvědčenou SafetyBridge Technology naproti tomu realizujete komplexní, decentralizovaná bezpečnostní řešení. Bezpečné moduly V/V je možné provozovat ve smíšených sítích jako PROFIBUS a PROFINET na řídicí jednotce.

Vaše výhody

  • Hospodárná konstrukce systému, protože není potřebné bezpečnostní PLC a bezpečnostní systém polní sběrnice
  • Flexibilní použití díky kompatibilitě se všemi obvyklými sběrnicovými systémy
  • Jednoduchá konfigurace pomocí softwaru SAFECONF
  • Bezpečný přenos dat přes rádiové systémy a do cloudu

Zabezpečené V/V pro rozvaděč: Axioline Smart Elements

Zabezpečené V/V pro Axioline Smart Elements  

Zabezpečené V/V pro systém V/V Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements jsou kompaktní, výměnné moduly V/V k realizaci vaší individuální koncepce V/V. Ve spojení se základní deskou Axioline F se realizuje komunikace na sběrnici pro příslušný V/V systém tvořený čtyřmi nebo šesti prvky Smart Elements.

S Axioline F splníte ty nejvyšší bezpečnostní požadavky až na úroveň PL e a SIL 3. Portfolio zahrnuje zabezpečené V/V certifikované TÜV a podporuje zabezpečený komunikační protokol PROFIsafe.

Bezpečné V/V pro rozvaděč: Axioline F

Zabezpečené V/V pro Axioline F  

Zabezpečené V/V pro systém V/V Axioline F

Axioline F je systém V/V v blokově modulárním provedení. Díky obzvláště krátkým dobám odezvy se Axioline F výborně hodí pro rychlé a synchronní procesy.

S bezpečnými moduly V/V se SafetyBridge Technology snadno realizujete bezpečnou, decentralizovanou komunikaci bez bezpečné PLC.

V sítích PROFIBUS a PROFINET zajišťují moduly PROFIsafe záznam a výstup bezpečnostně orientovaných signálů.

Bezpečné V/V pro rozvaděč: Inline

Zabezpečené V/V pro Inline  

Zabezpečené V/V pro systém V/V Inline

Inline je flexibilní univerzální systém v jemné granularitě. Ze širokého výběru modulů V/V a funkčních svorek pro všechny běžné systémy polních sběrnic a ethernetových sítí si sami sestavíte individuální automatizační funkce.

U Inline si můžete vybrat: realizujte nejjednodušší řešení pro funkční bezpečnost se svornicí Inline ECO Safe, nebo komplexní, decentralizovaná bezpečnostní řešení se SafetyBridge Technology nebo PROFIsafe.

Bezpečný V/V box pro polní instalaci

Bezpečný V/V box s krytím IP67 Axioline E Safe  

Bezpečný V/V box s krytím IP67 a s technologií IO-Link

S bezpečným V/V boxem s krytím IP67 Axioline E Safe můžete zpracovávat bezpečné vstupy a výstupy mimo rozvaděč.

V/V box má osm bezpečných vstupů, čtyři bezpečné výstupy a jedno rozhraní IO-Link. V/V box můžete použít v aplikacích SafetyBridge Technology a PROFIsafe. Bezpečnostní protokol je přitom přenášen přes master IO-Link do standardní sítě.

Jednoduchá konfigurace pomocí softwaru SAFECONF

Konfigurační software SAFECONF  

Konfigurační software SAFECONF

S řešením SAFECONF jednoduše vytvoříte pomocí drag-and-drop bezpečnostní logiku pro konfigurovatelné bezpečnostní moduly PSRtrisafe.

Software vám poskytuje nástroje pro jednoduchou konfiguraci vaší bezpečnostní logiky v souladu s normami. Všechny nástroje jsou uspořádány přímo v okně a umožňují intuitivní práci. Nepotřebujete znalosti programování.

Vyzkoušejte to. Stáhněte si konfigurační software zdarma.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Stahování z internetu


Jednoduché určování bezpečnostních funkcí

Získejte základní informace o bezpečnostních funkcích a úrovni výkonnosti – Performance Level.