Sercos

Rychle a synchronně

Rychle a synchronně

Již léta osvědčené řešení pro aplikace Motion Control: otevřené rozhraní v reálném čase od Sercos.

Spät´ na Produkty podle protokolů

Kategorie

Důvěřujte automatizační sběrnici Sercos. Od začátku 90. let minulého století se vyvinula v celosvětově akceptovaný komunikační standard v reálném čase pro náročné a přesné aplikace. Třetí generace řady Sercos je založena na standardním Ethernetu.

Vaše výhody

  • Rychlý přenos dat: rychlost Ethernet 100 MBit/s
  • Krátký runtime díky rychlému zpracování telegramů v reálném čase Sercos během průběhu (on the fly)
  • Jednoduchá a cenově úsporná instalace – bez dodatečných síťových komponentů jako rozbočovače nebo přepínače
  • Volně volitelná doba cyklu díky variabilitě komunikačních cyklů mezi 31,25 µs a 65 ms
  • Mnohostranné díky paralelnímu přenosu libovolných protokolů Ethernet ke komunikaci v reálném čase Sercos a bez poruch cyklu
  • Ochrana před zlomením kabelu a výpadku médií díky jednosměrnému mechanizmu redundance

Přesně a efektivně

Obalovací stroj  

Použití Sercos: automatický obalovací stroj

Se Sercos dosáhnete maximální přesnost v reálném čase. Využijte výhod systému:

  • Jedinečná synchronizace hardwaru
  • Minimální výkyvy signálu (Jitter)

U Masteru Sercos je Jitter jen ±10 ns. Přesnost synchronizace je méně než 20 ns. Soudobost dosahuje méně než 100 ns.

V/V komponenty Axioline

V/V komponenty pro sercos od společnosti Phoenix Contact.  

V/V komponenty pro Sercos

Systém V/V Axioline nabízí pro Sercos komponenty V/V pro rozváděč a pro polní instalaci.

Pro instalaci rozváděče
Díky době aktualizace 1 µs na modul V/V můžete s řadou Axioline F zcela vyčerpat potenciál Sercos. Získáte tak ideální systém pro obzvláště rychlé a synchronní aplikace.
Rozsáhlé portfolio blokově modulárního V/V systému nabízí maximální flexibilitu. Spolu s výkonným vazebním členem sběrnice Sercos můžete sestavit svou stanici Sercos dle svých potřeb.

 

Pro polní instalaci
Přístroje řady Axioline E se vyznačují rychlou instalací, robustní mechanikou pouzdra a obzvláště jednoduchou manipulací. Vedle běžných digitálních funkcí zajišťuje komunikace IO-Link i zde maximální flexibilitu. V závislosti na požadavku jsou v nabídce dva typy pouzder (kovové a plastové).

Snadná instalace

Kabel CAT 5e  

Kabel CAT 5e

Spojte všechny přístroje standardními kabely CAT 5e vhodnými pro průmyslové použití od společnosti Phoenix Contact. Instalace je snadná: po krátké instalační fázi je síť synchronizována a připravená k použití.

Nové přístroje jednoduše připojíte za provozu. Automaticky se zapojí do komunikace a datové výměny v reálném čase (Hot-Plug-In).

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť