Otočný přepínač

Kompaktní s dlouhou životností

Kompaktní s dlouhou životností

Kompaktní a spolehlivá obsluha rozvaděče pro rozmanité aplikace.

Spät´ na Instalační a montážní materiál

Kategorie

Hledat v Otočný přepínač

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Otočné přepínače jsou vyrobeny z kvalitních materiálů, mají kompaktní provedení a vysokou mechanickou a elektrickou životnost. Jsou mezinárodně schváleny a použitelné do 20 A a 690 V.

Vaše výhody

  • Prostorově úsporná možnost použití díky kompaktnímu provedení
  • Bezpečný provoz díky místům svorek chráněným proti dotyku, i při otevřených dveřích rozvaděče
  • Vhodné pro zvýšené požadavky díky kontaktům odolným vůči otřesům a vibracím
  • Jednoduché a bezpečné osazení díky PLUS-MINUS hlavám šroubů s optimalizovaným vedením
  • Zaměřeno na budoucnost – díky spínacím kontaktům bez obsahu kadmia a shodě s RoHS

Individuální značení

Značení  

Nosiče štítků s vhodnými štítky

Pro jednoznačnou identifikaci otočných přepínačů jsou k dostání nosiče štítků s vhodnými osazovacími štítky k individuálnímu potisku.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť