Dálkové působení

Mobilní rádiové spojení nebo řešení založené na měděných kabelech pro telemechaniku

Všechny možnosti pro telemechaniku

Mobilní rádiové spojení nebo řešení založené na měděných kabelech.

Spät´ na Dálková komunikace

Kategorie

Hledat v Dálkové působení

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Chcete ke svému velínu připojit velmi vzdálené venkovní stanice?  Pro každou aplikaci dálkového působení je k dispozici vhodná přenosová cesta, bez ohledu na to, zda prostřednictvím mobilního rádiového spojení nebo řešení založených na měděných kabelech.

Vaše výhody

  • Široké spektrum řešení přenosu od jednoho dodavatele pro průmyslovou komunikaci
  • Široký výběr podle hospodářských nebo technických aspektů

Systém extendéru Ethernet pro jednoduché propojení rozsáhlých IP sítí

Systém extendéru Ethernet  

Extendér Ethernet pro rozsáhlé IP sítě

Se systémem extendéru Ethernet spojíte rozsáhlé sítě Ethernet až na vzdálenost 20 kilometrů – jednoduše jedinečné díky Plug & Play. Díky řízenému extendéru Ethernet je možné nyní centrálně přes IP diagnostikovat i neřízené extendéry Ethernet. Přes SNMP lze hlášení automaticky předávat centrále.

Tato kombinace umožňuje nejen diagnostiku všech účastníků a drah přes IP, ale i hospodárné propojení rozsáhlých zařízení do sítě. Pro propojení do sítě jednoduše využijte dostupná měděná dvoudrátová vedení.

Řízený extendér Ethernet disponuje navíc integrovanou přepěťovou ochranou s preventivním dohledem funkce pro vysokou dostupnost systému.

Extendér PROFIBUS pro přenos založený na měděných vodičích do 20 km

Extendér PROFIBUS pro dráhy s délkou nad 1 200 m  

Přenosové rychlost až 1,5 MBit/s

Extendérem PROFIBUS připojíte vzdálené účastníky PROFIBUS přes již instalované měděné vodiče – s přenosovými rychlostmi až 1,5 MBit/s.

Dva DSL porty na přístroji umožňují jednoduché vytvoření redundantní struktury bod k bodu nebo lineární struktury.

Navíc je přes konektor sběrnice na nosnou lištu možný smíšený provoz mezi měděnými vodiči a světlovodnými vlákny.

A navíc: Napájení kabelem USB umožňuje konfiguraci přístrojů bez externího napájení 24 V.

Připojení stanic Remote prostřednictvím mobilního rádiového spojení

TC router pro vysokorychlostní datová spojení  

Vysokorychlostní router LTE

Mobilní rádiové routery TC ROUTER od společnosti Phoenix Contact umožňují výkonná vysokorychlostní datová spojení přes mobilní sítě 4G LTE s rychlostí až 150 MBit/s. Tím vytváří mobilní širokopásmové připojení pro vysoce flexibilní propojení místa i všude tam, kde není k dispozici kabelové internetové připojení.

Výhodou je velký teplotní rozsah od -40 do +70 °C, který umožňuje použití pro průmyslové aplikace v drsném a náročném prostředí.

Připojení stanic Remote prostřednictvím ADSL

TC DSL ROUTER pro připojení stanic dálkového působení  

Širokopásmová spojení ve veřejné telefonní síti

Routery TC DSL ROUTER umožňují připojení průmyslových přístrojů Ethernet nebo RS-232 k internetu prostřednictvím vysoce dostupné technologie ADSL. Tím je umožněno trvalé připojení podstanic k velínu pro pravidelný záznam dat a dohled. ADSL nabízí širokopásmovou, bezpečnou alternativu k analogovému dedikovanému vedení.

Kompaktní stanice dálkového působení

TC Mobile I/O X300 jako kompaktní stanice dálkového působení  

Hospodárné připojení nejmenších venkovních stanic

Systém hlášení TC MOBILE I/O X300 je jako celosvětově nejmenší stanice dálkového působení ODP cenově výhodná alternativa pro hospodárné připojení i malých venkovních stanic. 

Přes mobilní rádiovou síť dohlíží jednoduše a bezpečně na analogové i digitální signály. Kromě toho je možné spínat reléové výstupy z velína. Velín navíc ukládá historická data procesu. Při ztrátě spojení může přístroj kdykoliv navázat na interní kalendář spínání.

Konvertor protokolu pro telemechaniku

Konvertory protokolu převádějí komunikační protokoly

Snadný a hospodárný dohled decentralizovaných stanic

S konvertory protokolu rodiny produktů Resygate od společnosti Phoenix Contact můžete nyní dohlížet na decentralizované stanice hospodárněji a snadněji. Přístroje Resygate převádějí mnoho běžných komunikačních protokolů, např. z vodního hospodářství nebo zásobování energií, na moderní, normované protokoly dálkového ovládání. Značně tím ušetříte náklady na rozhraní v řídicím systému.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis


Ethernet-Extender

Použití městskými službami v Bad Pyrmontu

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť