Modulární obdélníkové konektory

Modulární obdélníkové konektory

Modulární a univerzální

Modulární konstrukce a rozmanité kontaktové vložky nabízí téměř neomezené možnosti použití.

Spät´ na Konektory

Kategorie

Hledat v Modulární obdélníkové konektory

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Modulární obdélníkové konektory umožňují kompaktní a průběžné připojení k přístrojům, svorkovnicím a rozvaděčům od polní kabeláže až po desky plošných spojů. Různé varianty pouzder, modulární kontaktní vložky a držáky kontaktu pro lisované dutinkové kontakty umožňují flexibilní možnosti připojení pro výkon, signály  data – a to i v extrémních podmínkách okolí.

Vaše výhody

  • Maximální flexibilita díky téměř libovolně kombinovatelným kontaktním vložkám
  • Vhodné pro drsné okolní podmínky díky vysokému stupni krytí až do IP69K
  • Úspora času při připojování motorů se zvýšenou spolehlivostí díky extrémně robustnímu provedení
  • Připojení od stěny pouzdra přímo k desce plošných spojů úhlovou variantou 90° nebo 180° až pro 10 A

Pouzdro konektoru

Pouzdro konektoru  

Pouzdro konektoru

Pouzdra konektorů jsou vyrobena z plastu nebo z hliníkového odlitku. Pouzdra se montují dvěma zajišťovacími šrouby prostorově úsporně a snadno přístupně přímo na montážní rám stěny pouzdra.

  • Provedení podle krytí IP65/67/68/69K
  • S válcovým zajištěním nebo zajištěním s rýhovanou hlavicí
  • Speciální konstrukční provedení s vnitřní šestihrannou hlavou a pro připojení plochého kabelu
  • Pouzdro z hliníkového tlakového odlitku se dvěma kabelovými vstupy

Kontaktní vložky

Kontaktní vložky  

Kontaktní vložky

Portfolio produktů doplňují modulární kontaktní vložky a držáky kontaktu s pevnými póly s různou technologií připojení. Kontaktní vložky lze připojit prostřednictvím montážního rámu přímo k zařízení nebo pomocí pouzdra patice nebo spojky.

  • Modulární připojení desky plošných spojů
  • Modulární šroubová připojení
  • Lisované spoje s pevnými póly

Pouzdra patice a spojky

Pouzdra patice a spojky  

Pouzdra patice a spojky

S pouzdry spojky ze zinkového tlakového odlitku realizujete zásuvná nebo volná spojení. Pouzdra patic se nacházejí na straně přístroje. Vedení jsou z pouzdra patice vyvedena přes kabelové šroubení.

  • Kabelové spojení s krytem podstavce
  • Kabelové spojení s pouzdrem spojky
  • Konektor tvořený pouzdrem konektoru a pouzdrem spojky

 

Hybridní konektor pro připojení motoru

Hybridní konektor pro připojení motoru  

Hybridní konektor pro připojení motoru

Hybridní konektory pro připojení motoru integrují výkon a signály v jednom pouzdře.

  • Rychlá montáž pomocí pružinové svorky push-in
  • Kompaktní provedení díky integrovaným signálním a výkonovým připojením v jednom konektoru
  • Zásuvný můstek hvězda-trojúhelník – není nutné otevírat skříň připojení motoru
  • Stabilní třmenové uzamčení pro bezporuchový provoz

Příslušenství

Příslušenství  

Příslušenství

Produktový program doplňují kabelová šroubení, desky adaptéru, ochranné kryty a nástroje. Plná šroubení a pološroubení pokrývají velkou oblast použití v konstrukci strojů, elektrotechnice a technice MaR.

  • Plastová, kovová a EMC šroubení
  • Desky adaptéru pro modulární kontaktní vložky
  • Ochranný kryt pro montážní základnu a pouzdro konektoru
  • Vlnovce a vlnovcová šroubení v Pg16/21/29 nebo M40

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Stahování z internetu


Modulární systém obdélníkových konektorů

Kombinuje výkonové kontaktové vložky s kontaktovými vložkami pro přenos dat.