Programování

Chytrý software pro vaši řídicí jednotku

Chytrý software pro vaši řídicí jednotku

Výkonný a na míru střižený – náš programovací software pro automatizační zařízení.

Spät´ na Software

Kategorie

Hledat v Programování

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Vsaďte při programování své automatizace na inovativní softwarové produkty Phoenix Contact. Od přehledných úloh s malými řídicími jednotkami až po komplexní automatizaci zařízení se špičkovým PLC: Zde najdete vhodný programovací software pro svou aplikaci.

Vaše výhody

  • Celosvětově jednotná obsluha díky programování podle IEC 61131
  • Průchodné softwarové nástroje – programovací prostředí pro všechny řídicí jednotky
  • Rychlé uvedení do provozu a programování díky rozsáhlé standardní knihovně
  • Rozšířitelné v závislosti na aplikaci vhodnými základními funkčními bloky
  • Jednoduchá manipulace díky intuitivně ovladatelným programovacím rozhraním a přehledným strukturám

PC WORX – programovací software pro všechny řídicí jednotky

PC Worx – programovací software od společnosti Phoenix Contact  

PC Worx – programovací software od společnosti Phoenix Contact

PC Worx je obecný inženýringový software pro všechny řídicí jednotky od společnosti Phoenix Contact. Spojuje programování podle IEC 61131, konfiguraci polní sběrnice pro INTERBUS, PROFINET a Modbus a diagnostiku zařízení v jediném softwaru.

To pro Vás znamená optimální souhru hardwaru a softwaru. V závislosti na počtu podporovaných V/V si vyberte ze dvou verzí: PC WORX BASIC a PC WORX PRO.  

PC WORX EXPRESS – rychlé uvedení do programování

Optimální pro programování malých řídicích jednotek  

Optimální pro programování malých řídicích jednotek

Snadné programování: PC Worx Express od společnosti Phoenix Contact je bezplatný programovací software pro jednoduché uvedení do programování podle IEC 61131.

Jedná se o příbuzný software k PC Worx a je přizpůsoben řídicím jednotkám stovkové třídy. Intuitivní ovládání je vhodným řešením pro uživatelsky příznivé a efektivní vytvoření aplikace.  

SAFETYPROG – software pro funkční bezpečnost

Programujte své bezpečnostní funkce  

Programujte své bezpečnostní funkce

Se Safetyprog naprogramujete svou bezpečnostní řídicí jednotku Phoenix Contact a integrujete tak funkční bezpečnost do svého zařízení.

Software podporuje PROFIsafe i INTERBUS-Safety a splňuje bezpečnostní požadavky normy IEC 61508.

Integrovaným simulačním nástrojem předem zkontrolujete svůj bezpečnostní systém.   

PC Worx Target for Simulink

Softwarový balíček Simulink Smart Solution  

Kombinujte funkce MATLAB/Simulink a PC Worx

S firmwarovou knihovnou PC Worx Target for Simulink integrintegrujete funkce z MATLAB/Simulink do programovacího software PC Worx. Připojte takto modely MATLAB/Simulink s kompaktními řídicími jednotkami RFC 470 a RFC 470S od společnosti Phoenix Contact.

Díky systémového vývoji založeném na modelu lze strukturovaně implementovat a verifikovat programy. Tím můžete dopředu simulovat a průběžně testovat zařízení a jejich uvedení do provozu včetně hardwaru. Profitujte kromě toho z maximalizovaného výkonu zařízení díky postupnému tuningu s optimalizovanými ovladači.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis


Vyzkoušejte software inženýringu

Efektivní a intuitivní realizace úloh automatizace

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť