Programovatelný reléový systém logiky

Programovatelný reléový systém logiky

Vysoce kompaktní řízení a spínání

Kombinujte reléové a analogové moduly s funkcemi logiky a intuitivním softwarem.

Spät´ na PLC a V/V systémy

Kategorie

Hledat v Programovatelný reléový systém logiky

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Na trhu s moduly logiky spojuje reléový systém logiky PLC logic poprvé úroveň logiky, rozhraní a připojení pole v jednom řešení. V/V signály spínáte a řídíte pouze jedním kompaktním systémem. Kombinujte dle potřeby modul logiky s vhodnými reléovými a analogovými moduly. Modulární provedení umožňuje rozmanité možnosti použití.

Vaše výhody

  • Vysoká dostupnost díky zásuvným spínacím prvkům
  • Flexibilní kombinování: osaďte každý kanál individuálně jako vstup nebo výstup reléovými nebo analogovými moduly podle požadavku dané aplikace
  • Efektivní propojení díky technice připojení push-in a speciálním variantám pro propojení senzorů, resp. aktorů
  • Jednoduchá realizace projektů díky intuitivnímu softwaru
  • Bezdrátové ovládání a dohled pomocí adaptéru Bluetooth a aplikace PLC logic

Přehled systému

Výběr různých modulů dovoluje flexibilní rozšíření systému. Tak máte vedle základního modulu k dispozici i rozšiřující modul pro komplexnější úlohy. Ke každému modulu logiky lze volně vybrat osm svornic PLC-INTERFACE. Zaznamenejte a spínejte až 48 V/V signálů se základním modulem a dvěma rozšiřujícími moduly.

Přehled systémových komponentů

Komponenty reléového systému logiky

1) Základní modul:

PLC logic díky základnímu modulu zpracuje 16 V/V signálů na konstrukční šířce pouhých 50 mm.

2) Rozšiřující moduly:

Základní a rozšiřující modul mohou být spojeny bez použití nářadí pomocí integrovaného konektoru.

3) Paměťový modul:

Programy zálohovat nebo je jednoduše přenést na další zařízení.

4) Reléové a analogové moduly

Modulární konstrukce s nejrůznějšími reléovými a analogovými moduly umožňuje osazení specifické pro příslušný kanál.

5) Aplikace PLC logic

Jednoduché a rychlé přizpůsobení parametrů a monitoring pomocí aplikace pro iOS a Android. S aplikací a příslušným adaptérem Bluetooth máte rychlý a bezdrátový přístup k procesním datům.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis


Vysoce kompaktní řízení s PLC logic

Realizujte malé automatizační úlohy rychle a jednoduše.

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť