Profilová a lištová řezačka

Profilová a lištová řezačka

Čistý řez

Zajistěte si čisté a bezpečné pracoviště: Plastové a kovové profily můžete dělit bez třísek a otřepů.

Spät´ na Ruční nářadí

Kategorie

Hledat v Profilová a lištová řezačka

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Pomocí profilových a lištových řezaček společnosti Phoenix Contact můžete dělit materiál do síly 2,5 mm během několik sekund - umožňuje to pákový mechanismus, který šetří Vaši sílu. Vedení, dorazy a gravírovaná měřicí lišta zajišťují pravoúhlost při zpracování s milimetrovou přesností.

Vaše výhody

  • Bez začišťování: Dělení bez třísek a bez ostřin
  • Pákový převod šetří sílu a chrání klouby
  • Dlouhá životnost - kvalitní špičkové komponenty a materiály
  • Vše od jednoho dodavatele díky rozsáhlému produktovému programu

Dělení s milimetrovou přesností

Profilová a lištová řezačka  

Krácení profilů s milimetrovou přesností

U profilových a lištových řezaček přesně nastavíte délku pomocí dorazu. Gravírovaná milimetrová a palcová stupnice na měřicí liště je trvale chráněna proti otěru.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť