Spät´ na přehled

Aktivní zakončovací odpor

PSI-Terminator-PB-TBUS  

Aktivní zakončovací odpor pro sítě PROFIBUS a RS485

Aktivní termínování sítí Profibus a RS485 je jednoduše umožněno zakončovacím odporem PSI-TERMINATOR-PB-TBUS. Pomocí permanentního termínování zajišťuje speciálně v aplikacích s měnícími se účastníky sběrnice bezporuchovou komunikaci. Otevřený konec vodiče, kterými reflexe překrývají telegramy, je tím eliminován. Prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu je při montáži několika spřažených zařízení jednoduše prořazeno napájecí napětí.

Aktivní zakončovací odpor PSI-TERMINATOR-PB-TBUS je k dostání se schváleními ATEX a UL. Díky schválení UL lze přístroj neomezeně využít i na americkém trhu. Schválení ATEX dovoluje použití v Ex Zone 2.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť