PROFIBUS

PROFIBUS Complete

PROFIBUS Complete

Chcete optimalizovat výkonnost a odolnost vaší sítě PROFIBUS? Potom jste zde na správném místě.

Spät´ na Produkty podle protokolů

Kategorie

Bez ohledu na váš obor vám naše výkonné produkty umožní snadnou a rychlou konstrukci libovolných topologií sítě. Ať již chcete zvýšit odolnost své sítě PROFIBUS proti rušení, použít alternativní média, jako jsou světlovodná vlákna nebo rádiové spojení nebo prostě jenom hledáte kompletní nabídku průmyslových komponentů pro infrastrukturu: pomocí produktů od společnosti Phoenix Contact můžete realizovat světově nejlepší systémy PROFIBUS.

Vaše výhody

  • Zabránění finančně nákladných výpadků pomocí diagnostiky přizpůsobené požadavkům uživatele
  • K dispozici jsou všechna přenosová média: měď, světlovodné vlákno a rádio
  • Modulární přístroje snižují náklady na instalaci a redukují chybná zapojení
  • Phoenix Contact je kompetentním partnerem pro nejlepší systémy PROFIBUS

PROFIBUS PA pro procesní automatizaci

PROFIBUS PA pro procesní automatizaci  

Procesní řešení s PROFIBUS od společnosti Phoenix Contact

Pro procesní automatizaci nabízíme mnohokrát osvědčené řešení. Malá potřeba místa a mnoho možností pro dodatečné navýšení spolehlivosti vám poskytují rozhodující výhody pro realizaci nejmodernějších projektů procesní automatizace.

S přípojkami polní sběrnice v blokovém a modulární provedení splníte každé přání zákazníka.

Spolu s vazebními členy DP/PA, redundantním napájením pro použití v poli, přepěťovou ochranu, kabely a vedení nabízí společnost Phoenix Contact kompletně digitální řešení systémové architektury polní sběrnice pro zasíťování řídicích systémů s polními přístroji.

Vazební člen PROFIBUS DP/PA

Vazební člen PROFIBUS DP/PA  

Modulární vazební člen PROFIBUS PD na vazební člen PROFIBUS PA

S vazebními členy PD/PA spojíte sítě PROFIBUS DP transparentně s procesními sítěmi PROFIBUS PA.

Spojením s komunikačním modulem rozhraní je umožněn prostřednictvím integrovaného webového serveru přes Ethernet přístup k hlavnímu prvku vazebního člena a funkcím konfigurace a detailům diagnostiky sítě.

  • Až deset modulů PROFIBUS DP nebo PROFIBUS PA na jednoho vazebního člena
  • Výkonný zabudovaný webový server pro konfiguraci a přístup k diagnostice sítě
  • Transparentní automatické rozpoznání přenosové rychlosti až do 12 MBit/s
  • Výměna modulů zařízení za provozu
  • Správa a konfigurace polních přístrojů PROFIBUS přes FDT/DTM
  • Síťová redundance s až deseti moduly

Na následujících stránkách získáte informace o naší výkonné nabídce PROFIBUS.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Další informace

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť