Spät´ na přehled

Konvertor optických médií (OLM)

Vysoká dostupnost v náročných průmyslových aplikacích - zde jsou optické konvertory PSI-MOS ve svém živlu. Zejména u zařízení, u kterých se vyžadují velké přenosové vzdálenosti a vysoká odolnost EMC, jsou optické konvertory nepostradatelné.

Proto se přístroje PSI-MOS výrazně odlišují od standardních konvertorů:

Modulární konstrukce

Spojení přes konektor sběrnice na nosnou lištu  

Spojení přes konektory sběrnice na nosnou lištu

Přístroje lze rychle a snadno navzájem spojit přes konektory sběrnice na nosnou lištu. Tím je zajištěna příčná kabeláž pro datové signály a napájecí napětí. Instalace přístrojů je rychlá, chybné zapojení je vyloučené.

Tímto způsobem lze podle aplikace kombinovat šest až deset přístrojů. Tento modulární rozbočovač PROFIBUS lze rozšířit až na 30 kanálů podle volby v mědi nebo optice.

Modulární znamená flexibilní: I za provozu můžete vyměňovat jednotlivé moduly, aniž by tím byly ovlivněny ostatní. Volitelné napájení systémovým proudem se zcela standardně přidá do systému a může být použito i redundantně.

Integrovaná optická diagnostika

Zobrazení kvality signálu na základě sloupcového grafu  

Zobrazení kvality signálu na základě sloupcového grafu

Stále dobrý přehled: Všechny přístroje PSI-MOS jsou vybaveny zobrazením sloupcového grafu.

To Vám přináší značné výhody:

  • Permanentní vyhodnocování kvality optického signálu optické trasy při uvedení do provozu a během provozu.
  • Včasné varování při poklesu kvality optického přenosu ještě předtím, než dojde k výpadku zařízení. Již při kritické kvalitě signálu se aktivuje výstup hlášení poruchy přístroje.

Překonání velkých vzdáleností s vysokou ochranou proti rušení

Stožár vzdušného vedení  

Aplikační obraz rozvodu energie: Přemostění dlouhých vzdáleností se zabezpečením EMS

Podle výkonové třídy lze realizovat vzdálenosti mezi dvěma přístroji až na 45 kilometrů. Zejména v náročných aplikacích s vysokými požadavky EMC zajišťují optická vlákna maximální odolnost proti rušení. Současně získáte kvalitní oddělení potenciálů mezi částmi zařízení.

V kombinaci s opakovači pro měď PSI-REP lze vytvářet komplexní křížené rozvodky s libovolnou kombinací měděných a světlovodných kanálů.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť