Spät´ na přehled

Instalační technika pro světlovodná vlákna a měděné vodiče

Instalační technika optických vláken

Optické vodiče  

Instalační technika optických vláken

Rostoucí objemy dat a přenosové rychlosti, přibývající zatížení EMC a stále rozsáhlejší instalace přivádějí konvenční měděnou techniku rychle k jejím hranicím. Proto se optický přenos dat pomocí světlovodných vláken (LWL) u kritických zařízení s vysokými požadavky na dostupnost postupně stává standardem.

Instalační technika světlovodných vláken společnosti Phoenix Contact nabízí průmyslová řešení, která lze snadno instalovat a rychle udržovat.

Instalační technika měděných vodičů

Konektory  

Instalační technika měděných vodičů

Konektory zajišťují u kabeláže PROFIBUS výrazně vyšší flexibilitu oproti odbočným vedením. Konektor sběrnice můžete na sběrnici kdykoliv zapojit a odpojit bez přerušení datového provozu. U přenosové techniky podle RS-485 můžete použít jak 9pólové konektory D-SUB, tak také kulaté konektory M12.

Zářezový spoj D-SUB pro každého účastníka PROFIBUS

Zástrčkami s rychlým připojením D-SUB můžete komfortně a rychle připojit přívodní a výstupní kabely sběrnice. Spektrum produktu zahrnuje zástrčky pro každou aplikaci PROFIBUS:

  • Úhlový přívod kabelu 35° a 90°
  • Axiální přívod kabelu
  • Dodatečné programovací rozhraní
  • Integrované, připojitelné zakončovací odpory

Zástrčky lze použít pro kabely PROFIBUS s masivními nebo s flexibilními měděnými vodiči. Zakončovací odpor je integrován již v každém provedení. Zakončovací odpor můžete pohodlně aktivovat zvenčí posuvným spínačem.

Přepěťová ochrana

Zabezpečte svá data a signály nejenom proti neoprávněnému přístupu, virům, červům a trojským koňům - stejně tak byste měli zabránit přepětí při zásahu bleskem nebo v důsledku spínacích operací.
Přepěťovou ochranou nejenom předcházíte mechanickému poškození, ale můžete si být také jisti, že nedojde ke ztrátě softwaru a dat při špičkách napětí. Zejména u kabeláží mezi budovami jsou ohroženy přístroje, které jsou zpravidla připojeny k jednomu ethernetovému vedení.
Spolehněte se na jistotu, kterou skýtá přepěťová ochrana TRABTECH společnosti Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť