Spät´ na přehled

Hybridní spínače motoru

CONTACTRON  

Chytré spínání a ochrana

Pomocí systému CONTACTRON chytře spínáte motory a efektivně je chráníte. Hybridní spouštěč motoru a manažer motoru lze snadno integrovat do Vaší sítě PROFIBUS.

Hybridní spouštěč motoru CONTACTRON přitom spojuje všechny funkce klasického spínání reverzního stykače v jednom obzvlášť kompaktním přístroji. Připojení do běžných systémů polní sběrnice je realizováno zapojovacím systémem brány PROFIBUS a SmartWire-DTTM. Můžete zapojit 58 hybridních spouštěčů motoru s maximální délkou 600 metrů na jednu bránu.
Pomocí manažeru motoru navíc rozpoznáte všechny kritické zátěžové stavy, tak jako nedostatečné zatížení nebo přetížení . V případě potřeby manažer motoru vypne pohon a tak chrání motor a připojenou mechaniku zařízení. K jedné bráně PROFIBUS lze připojit až 32 manažerů motorů.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť