Dohled těžebních míst

Dohled těžebních míst

Bezpečný dohled na zdroje ropy a plynu

Vylepšete dostupnost svých zařízení díky bezpečným kompletním řešením monitoringu těžebních míst.

Spät´ na Dohled a diagnostika

Kategorie

Hledat v Dohled těžebních míst

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

S dohledem na zdroje ropy a plynu od společnosti Phoenix Contact dohlížíte spolehlivě a hospodárně na své zdroje ropy a plynu i na velké vzdálenosti.

Vaše výhody

  • Jednoduché uvedení do provozu a nižší náklady na instalaci v rozsáhlých zařízeních díky bezdrátové komunikaci
  • Záznam dat nezávislý na místě díky modulům pro oblast zabezpečenou proti výbuchu i s nebezpečím výbuchu
  • Bezpečný a bezporuchový přenos signálu přes zakódovanou a síťovanou rádiovou síť
  • Možnost předání dat systému SCADA/DCS a zobrazení dat přímo na místě
  • Flexibilita připojení signálu do systémů řízení procesu díky otevřenému softwarovému rozhraní
  • Jednoduchá možnost údržby a diagnostiky díky bezdrátovému přenosu aktuálních dat zařízení

Dohled dat v oblasti zabezpečené proti výbuchu i s nebezpečím výbuchu

Monitoring ropy a pylnu pro dohled těžebních míst  

Kompletní řešení pro dohled těžebních míst

Monitoring ropy a plynu je škálovatelné kompletní řešení pro dohled těžebních míst. Dohled čerpací stanice zahrnuje záznam digitálních vstupních signálů, např. pozici nastavení ventilů, záznam analogových signálů pro měření teploty, tlaku a množství průtoku. Pro přenos signálů ze zóny ohrožené výbuchem je možné je přes oddělovač signálu MACX dále předat rádiovému systému Radioline.

Bezpečný přenos signálů do kontrolovaného prostoru

Záznam dat v těžebních místech vyžaduje široce rozvětvenou síť. Pro spolehlivý přenos dat i na vzdálenost několika kilometrů může několik systémů pro monitoring ropy a plynu vytvořit vícecestnou síť, pomocí níž jsou data přenášena do kontrolovaného prostoru.

S Radioline je možné rychle vytvořit vícecestné sítě – přímo na přístroji s vroubkovacím kolečkem nebo prostřednicrtvím USB. V případě poruchy je ihned kompenzován výpadek síťového modulu, takže není nutné vyřadit z provozu celou síť.

Zesíťování digitálního ropného pole  

Zesíťování digitálního ropného pole

Vizualizace dat

Tablet schválený pro použití v zóně s nebezpečím výbuchu pro dohled těžebního místa  

Přehled o stavu zařízení

V kontrolovaném prostoru je možné přímo zobrazit zaznamenaná data nebo předat přes otevřená softwarová rozhraní k nadřazenému systému SCADA.

Pro sledování stavu jednotlivých částí zařízení i mimo kontrolovaný prostor, nabízí společnost Phoenix Contact např. vizualizační aplikaci Visu+ mobile. S aplikací pro mobilní dálkovou diagnostiku má uživatel pomocí tabletu schválenému pro použití v zóně s nebezpečím výbuchu nebo smartphone v poli přístup k informacím z těžebního místa, takže je možné provádět údržbu jen v případě potřeby a s optimalizovanými náklady.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť