Pouzdra z vytlačovaného profilu UM-BASIC

Pouzdra z vytlačovaného profilu

Pro individuální velikosti desek plošných spojů

Žádné hranice koncepcí: Vyvíjejte svá zařízení od základu podle vlastních požadavků.

Spät´ na Pouzdra z vytlačovaného profilu

Kategorie

Hledat v Pouzdra z vytlačovaného profilu UM-BASIC

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

V moderní, funkční, průmyslové elektronice se často používají velké stavebnicové komponenty. Flexibilní pouzdrové systémy s rychlou montáží, jako je UM-BASIC, byly speciálně vyvinuty pro takové použití.

Vaše výhody:

  • Různé základní profily vždy se třemi úrovněmi plošných spojů
  • Kryty modulů různých tvarů lze libovolně polohovat
  • Kompatibilita s celou řadou standardních připojovacích technik od společnosti Phoenix Contact
  • Rozsáhlé příslušenství, jako jsou např. kontakty PE, sběrnice nebo fóliové klávesnice
  • Individuální varianty, realizované našimi servisními centry

Plná flexibilita

Přesné délky pouzder  

Přesné délky pouzder

Nenechejte ani milimetr nosné lišty nevyužitý. Vytlačované profily se krátí podle požadavků zákazníka a dodávají se v délkách od 30 do 1000 mm.

  • Úspora místa díky přesným délkám pouzdra
  • Maximální flexibilita, protože pouzdro může být zakráceno podle požadavků Vašeho zařízení
  • Snadnější zapojování a rychlá montáž s volitelnými kontakty sběrnice
  • Variabilní zemnící přípojka pomocí oboustranně namontovatelných kontaktů PE

Rychlá montáž

Blesková montáž  

Princip Snap-Mount

Boční části se nasunou principem Snap-Mount a tím šetří čas při montáži. Šrouby nejsou potřeba.

Optimální nastavení polohy

Osazená deska plošných spojů  

Osazená deska plošných spojů

Osaďte svoji desku plošných spojů až po okraj a co nejlépe využijte místo.

Bezpečné zakrytí

Kryty  

Volně polohovatelné kryty

Uspořádejte svoje pouzdro přesně podle přístroje s volně polohovatelnými kryty.

  • Volně polohovatelná víka
  • K dispozici jsou různé tvary
  • Volitelná integrace desek plošných spojů do krytů pomocí vodítek

Rychlé propojování modulů

Příčné kontakty sběrnice  

Příčné kontakty sběrnice

Usnadněte komunikaci svých přístrojů pomocí volitelných příčných kontaktů sběrnice. Spojujte moduly bezpečně a rychle.

  • Příčná propojka s 12 póly v rastru 3,81 mm 
  •  Zatížitelné proudem až 8 A a 160 V

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Pouzdra elektroniky

Servis

Stahování z internetu


UM-PRO a UM-BASIC

Flexibilní profilové systémy pouzder pro velké elektronické komponenty

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť