Pouzdra z vytlačovaného profilu UM-ALU

Pouzdra z vytlačovaného profilu UM-ALU

Perfektní pro náročné prostředí

Spolehlivé použití za náročných podmínek díky robustnímu hliníkovému profilu pouzdra.

Spät´ na Pouzdra z vytlačovaného profilu

Kategorie

Hledat v Pouzdra z vytlačovaného profilu UM-ALU

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

V průmyslovém prostředí s vysokým elektromagnetickým rušením jsou vysoké nároky na elektromagnetickou slučitelnost citlivé elektroniky. Pouzdrový systém UM-ALU je kompletně vyroben z hliníku, nabízí excelentní elektromagnetickou ochranu a poskytuje plnou flexibilitu při osazování.

Vaše výhody:

  • Hliníková profilová pouzdra
  • Vysoká elektromagnetická ochrana
  • Odolné vůči vysokým teplotám
  • Vysoká flexibilita díky různým velikostem profilů a krytů

Elektromagnetická slučitelnost a odolnost vůči vysokým teplotám

Ochrana EMC  

Elektromagnetická slučitelnost a odolnost vůči vysokým teplotám

Vytlačované hliníkové profily jsou k dispozici v různých délkách. Speciální délky vyrábíme na požádání.

  • Vyrobeno kompletně z hliníku
  • Odolné vůči vysokým teplotám
  • Optimální elektromagnetická ochrana elektroniky

Různé krytky

Kryty  

Různé krytky zaručují optimální ochranu proti dotyku

Různé krytky zaručují optimální ochranu proti dotyku a vysokou flexibilitu při vývoji elektroniky.

Flexibilní úrovně montáže

Flexibilní úrovně montáže  

Více montážních úrovní pro desky plošných spojů

Flexibilní úrovně montáže umožňují vývoj zařízení dle požadované aplikace. Tak lze umístit do pouzdra velké množství elektroniky.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Pouzdra elektroniky

Servis

Stahování z internetu

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť