Napájecí zdroje se standardními funkcemi

Napájecí zdroje se standardními funkcemi

Čistý výkon

Standardní funkce ve spojení s vysokou kvalitou a spolehlivostí – TRIO POWER pro použití v konstrukci strojů.

Spät´ na Napájecí zdroje

Kategorie

Hledat v Napájecí zdroje se standardními funkcemi

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Napájecí zdroje TRIO POWER se optimálně hodí pro použití v konstrukci strojů. Všechny funkce a prostorově úsporná provedení jsou přizpůsobeny vysokým požadavkům v této oblasti. Elektricky a mechanicky extrémně robustní síťové zdroje zajišťují spolehlivé elektrické napájení všech spotřebičů i za nepříznivých podmínek okolí.

Vaše výhody

  • Vysoká hospodárnost díky časově úsporné přípojce Push-in a úzkému provedení
  • Spolehlivé spouštění těžkých zátěží díky dynamické výkonové rezervě se 150% jmenovitým proudem na max. 5 s
  • Elektrická robustnost díky vysoké dielektrické pevnosti
  • Mechanická robustnost díky odolnosti vůči vibracím a nárazům
  • Maximální flexibilita díky širokému teplotnímu rozsahu od -25 °C do +70 °C a rozběhu přístroje při -40 °C

Vysoká hospodárnost

Vysoká hospodárnost díky rychlé a snadné instalaci s přípojkou Push-in bez použití nástrojů  

Připojení vodičů se provádí bez nástrojů

Úspora času díky rychlé a snadné instalaci s přípojkou Push-in bez použití nástrojů. Úspora místa v rozvaděči díky úzkému provedení.

Konstrukční šířka:

  • jednofázové napájení TRIO POWER:
    24 V / 3 A: 30 mm, 24 V / 5 A: 35 mm, 24 V / 10 A: 42 mm,
    24 V / 20 A: 68 mm, 12 V / 10 A: 35 mm, 48 V / 5 A: 42 mm,
    48 V / 10 A: 68 mm
  • třífázové napájení TRIO POWER:
    24 V / 5 A: 30 mm, 24 V / 10 A: 42 mm, 24 V / 20 A: 65 mm,
    24 V / 40 A: 110 mm

Nejvyšší dostupnost systému

Nejvyšší dostupnost systému díky dynamickému boostu  

Dynamický boost dodává dodatečný výkon

Pro spuštění těžkých zátěží dodává dynamický boost dodatečný výkon. Napájecí zdroje TRIO POWER spouští těžké zátěže spolehlivě a dodává až 150 % jmenovitého proudu na 5 sekund.

Robustní design

Elektrická robustnost díky vysoké dielektrické pevnosti  

Robustní design

Díky vysoké elektrické pevnosti jednofázových přístrojů do 300 V AC jsou napájecí zdroje TRIO POWER elektricky robustní. I při trvalém výpadku fáze fungují třífázové moduly bezvadně. Napájecí zdroj TRIO POWER je mechanicky robustní díky odolnosti proti vibracím do 4 kg a odolnosti proti nárazu až do 30g.

Spolehlivý náběh přístroje zaručuje napájecí zdroj TRIO POWER i při teplotě -40 °C (typově vyzkoušeno, od 10 A). Vysoké hodnoty MTBF (Mean Time Between Failure) delší než 1 mil. hodin při teplotě +40 °C zajišťují maximální dostupnost.

TRIO POWER pro konstrukci strojů

Maximální flexibilita pro prostředí konstrukce strojů  

Flexibilita je žádaná zejména v náročném prostředí konstrukce strojů

Díky širokému teplotnímu rozsahu od -25 °C do +70 °C, rozsáhlému balíčku schválení s UL 508 a UL/cUL 60950 a velkému rozsahu vstupního napětí pro všechny obvyklé sítě AC a DC se napájecí zdroje TRIO POWER optimálně hodí pro náročné prostředí konstrukce strojů. Vyrovnání poklesů napětí pomocí na čelní straně nastavitelného výstupního napětí je možné od 24 do 28 V DC.

Vstupní napětí:

  • jednofázové napájecí zdroje TRIO POWER: 85...264 V AC a 99...275 V DC
  • třífázové TRIO POWER: 3x 320...575 V AC a 450...780 V DC

TRIO POWER pro použití v námořní oblasti

TRIO POWER pro použití na lodních můstcích  

TRIO POWER pro použití na lodních můstcích

TRIO POWER se hodí se svým robustním designem a optimalizovanými vlastnostmi EMC (elektromagnetická kompatibilita) pro použití v námořním prostředí (B+D). Dva dvoufázové síťové zdroje s výstupními proudy 5 a 10 A jsou dle EN 60954 použitelné i pro lodní můstky a speciálně pro napájení citlivých zátěží.

TRIO CROSS POWER pro desku pro rozvod energie CrossPowerSystem

TRIO CROSS POWER pro desku pro rozvod energie CrossPowerSystem  

TRIO CROSS POWER pro desku pro rozvod energie CrossPowerSystem

Napájecí zdroj TRIO CROSS POWER pro desku pro rozvod energie CrossPowerSystem je mimořádně vhodný pro použití ve strojírenství. Všechny funkce a prostorově úsporná provedení jsou přizpůsobeny vysokým požadavkům v této oblasti. Pomocí přípojky push-in lze rychle a snadno připojit řídicí napětí 24 V DC. Montáž bez nástrojů a automatické vytvoření kontaktu jednoduchým zacvaknutím umožní jednoduché uvedení do provozu.

TRIO POWER s krytím IP67

TRIO POWER s krytím IP67  

TRIO POWER s krytím IP67

Nové napájecí zdroje TRIO POWER s krytím IP67 jsou ideální pro přímou instalaci na spotřebiči v poli. Díky pouzdru z tlakově litého hliníku v provedení odolném proti povětrnostním vlivům zajišťuje přístroj vysokou dostupnost zařízení i v náročných okolních podmínkách.

Instalace v poli přitom šetří množství kabelů a vytváří prostor v rozvaděči.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Individuálně přizpůsobitelné napájení pro nejvyšší dostupnost systému

Servis

Stahování z internetu


TRIO POWER

Robustní napájení