Napájení pro techniku MaR

Napájení pro techniku MaR

Jednoduše zapojte

Snadná údržba od začátku: díky technice připojení s kódovaným konektorem.

Spät´ na Napájecí zdroje

Kategorie

  • Seznam produktů MINI POWER
    MINI POWER

    MINI POWER v kompaktní konstrukci se hodí zejména pro nasazení do měřicí, řídící a regulační techniky.

Hledat v Napájení pro techniku MaR

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Pro zvláštní napětí v měřicí, řídicí a regulační technice je modulární elektronické pouzdro standardem. MINI POWER je vhodné napájení. Vyberte si z našich zdrojů napájení MINI POWER vhodnou konstrukční šířku: 22,5 mm, 35 mm, 45 mm nebo 67,5 mm.

Vaše výhody

  • Technika připojení se snadnou údržbou díky kódovaným konektorům COMBICON
  • Flexibilní díky četným výstupním napětím a variantám
  • Aktivní funkční dohled díky spínacímu výstupu pro dálkové hlídání výstupního napětí

Flexibilní v modulárním pouzdru elektroniky

MINI POWER, napájení pro techniku MaR  

MINI POWER pro použití v technice MaR

V měřicí, řídicí a regulační technice (MaR) je modulární elektronické pouzdro (ME) standardem. K tomu je MINI POWER vhodným síťovým zdrojem. Ve vašem rozvaděči zajistí jednotný vzhled.

  • Přístroje jsou obzvlášť flexibilní díky speciálním napětím a speciálním variantám, včetně zařízení pro aplikace do prostředí Ex.
  • Pomocí konektorů COMBICON společnosti Phoenix Contact je lze velmi snadno zapojit

Síťový zdroj a zdroj nepřerušeného napájení v jednom

S tímto 24V řešením vyrovnáváte 2 A na 7 minut anebo 0,5 A na 1 hodinu.  

Síťový zdroj nepřerušeného napájení v bloku

Ve stejném designu dodáváme zdroje nepřerušeného napájení (UPS) pro výstupní napětí 12 a 24 V DC.

  • Modul UPS sdružuje síťový zdroj s elektronickou přepínací jednotkou v jenom pouzdře.
  • Různé akumulátorové moduly zajišťuji flexibilitu.

Měniče DC/DC doplňují program produktů MINI POWER. Zajišťují tyto funkce:

  • přizpůsobení úrovni napětí
  • obnovení napětí na dlouhém vedení
  • konstrukce nezávislých systémů napájení

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Napájení a DC/DC měnič pro rozvaděč

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť