Napájecí zdroje pro automatizaci budov

Napájecí zdroje pro automatizaci budov

Ploché a efektivní

Napájecí zdroje STEP POWER jsou optimálně uzpůsobeny potřebám moderní automatizace budov – v oblasti průmyslu i soukromých domácností.

Spät´ na Napájecí zdroje

Kategorie

  • Seznam produktů STEP POWER
    STEP POWER

    STEP POWER je nízký, štíhlý a maximálně energeticky účinný – tím je velmi vhodný pro automatizaci budov.

Hledat v Napájecí zdroje pro automatizaci budov

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Používejte STEP POWER ve své automatizaci budov: speciálně pro tento účel byla vyvinuta produktová řada napájecích zdrojů Phoenix Contact. Nízké ztráty chodu naprázdno a vysoká účinnost zajišťuje maximální energetickou účinnost.

Výhody pro vás

  • Úspora energie díky maximální účinnosti při provozu naprázdno a v provozu s částečným zatížením (Efficiency Level VI)
  • Úspora místa v rozvaděči díky úzké konstrukci za současného zvýšení výkonu (až o 100 %)
  • Schválení pro domácnosti (EN 60335) umožňuje použití v domovních aplikacích
  • Rychlé a snadné uvedení do provozu díky technice připojení push-in v úhlu 45° s dvojitými body připojení bez potřeby nářadí
  • Flexibilní montáž: Nacvaknutí na nosnou lištu anebo našroubování na rovné plochy

Schválení pro domácnosti

Napájecí zdroje STEP POWER jsou certifikovány podle DIN EN 60335-1  

Napájecí zdroje STEP POWER jsou certifikovány podle DIN EN 60335-1

Kromě standardních schválení pro průmysl jsou napájecí zdroje STEP POWER poprvé certifikovány na základě DIN EN 60335-1 pro domácí využití. Splňují maximální požadavky na bezpečnost elektrických přístrojů a jsou ideálním řešením pro aplikace vázané na domácnosti.

Úspora energie v budově

Použití napájecích zdrojů STEP POWER  

Napájecí zdroje STEP POWER jsou maximálně energeticky účinné

Napájecí zdroj STEP POWER se díky nízkým ztrátám při chodu naprázdno (0,1 W, příp. 0,21 W) a vysokému stupni účinnosti postará o optimální energetickou účinnost v budově. Díky vysokému stupni účinnosti přeměňují napájecí zdroje STEP POWER méně elektrické energie na nežádoucí tepelnou energii. To šetří nejen energii, ale také to prodlužuje životnost všech komponent v rozvaděči.

Optimalizované výkonové třídy

Optimalizované výkonové třídy  

Optimalizované výkonové třídy

Napájecí zdroje STEP POWER nabízejí lepší výkonovou třídu na dělicí jednotku. To znamená více místa v rozvaděči při vyšší výkonnosti. Díky speciální ploché a úzké konstrukci, standardizované na základě DIN 43880, se napájecí zdroje STEP POWER hodí zejména pro použití v instalačních rozvaděčích.

Flexibilní montáž

Našroubování bez dodatečného montážního materiálu  

Montáž na rovné povrchy

Napájecí zdroje STEP POWER mají flexibilní montáž: Lze je nasadit buď na nosnou lištu, nebo našroubovat na rovné povrchy.
Při montáži na rovné podklady není díky zámkům patky integrovaným v pouzdře zapotřebí žádný dodatečný materiál

Technika připojení push-in

STEP POWER s maximální energetickou účinností  

Technika připojení push-in

Nové napájecí zdroje STEP POWER umožňují poprvé techniku připojení push-in bez použití nářadí. S identickým konstrukčním prostorem nabízí připojovací svorka kromě toho dvojnásobné množství bodů připojení pro jednoduchý rozvod a prosmyčkování napětí.

Úhel 45 stupňů slouží k ergonomickému propojení při instalaci.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Individuálně přizpůsobitelné napájení pro nejvyšší dostupnost systému

Servis

STEP POWER

Power supplies for building automation