Rozdělovač potenciálu

Rozdělovač potenciálu

Multifunkční

Univerzální použití – pro rozvod provozního a řídicího napětí.

Spät´ na Systémová kabeláž pro řídicí jednotky

Kategorie

Hledat v Rozdělovač potenciálu

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Nemusíte dlouho hledat: rozvod provozního napětí či rozdělení řídicího napětí – rozvody potenciálu Phoenix Contact jsou vytvořeny do 250 V/30 A a jsou proto mnohostranně použitelné. Vyberete si v závislosti na požadavku mezi šroubovým připojením a přípojkou Push-in.

Vaše výhody

  • Rozsáhlý sběr signálů díky několika úrovním potenciálu
  • Přehledný rozvod potenciálů díky oddělenému napájení pro velké průřezy vodiče
  • Jednoznačné přiřazení připojovacích svorek díky průběžnému značení
  • Rozvaděče napětí HMI jsou součástí systému COMPLETE line

Rozvodky potenciálu s napájením

Rozvodky potenciálu s napájením  

Efektivní rozvod řídicího nebo provozního napětí

K rozvedení řídicího a provozního napětí je připraveno mnoho rozvodek potenciálu. Díky rozdílnému počtu úrovní potenciálu i připojovacím svorkám je možné flexibilní používání.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Konfigurátor

Přizpůsobte konfiguraci výrobků a řešení své individuální aplikaci.

Systémová kabeláž pro řídicí jednotky

Servis