Polyesterové neosazené pouzdro

Polyesterové neosazené pouzdro

Robustní a rozmanité

Více již nejde: Nechejte se přesvědčit naší širokou nabídkou napříč typy polyesterových pouzder CLIPSAFE.

Spät´ na Přípojné krabice a neosazená pouzdra

Kategorie

Hledat v Polyesterové neosazené pouzdro

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Díky rozsáhlému programu polyesterových pouzder CLIPSAFE máte k dispozici robustní standardní pouzdra pro průmyslové prostředí i pro oblasti neohrožené výbuchem v procesním průmyslu. Z pouzder mohou být podle vašeho přání vytvořeny přípojné krabice nebo rozváděče.

Vaše výhody

  • Rozmanitost díky 46 robustním standardním pouzdrům ve třech provedeních jako základ pro vaše individuální rozváděče a přípojné krabice
  • Úspora místa díky variantám pouzdra se dvěma úrovněmi propojení
  • Individuální díky variantám s a bez nahlížecích otvorů
  • Všechno od jednoho dodavatele, díky individuálnímu osazení se všemi produkty z produktového programu Phoenix Contact
  • Bezpečné použití v exteriéru díky IP66 dle EN 60529
  • Univerzálně použitelný díky vysokému teplotnímu rozsahu od -40 °C do +100 °C
  • Profesionální péče o zákazníka a krátké doby dodání díky celosvětové prodejní síti

Polyesterové pouzdro s koncovou deskou

Polyesterové pouzdro s koncovou deskou  

Polyesterové pouzdro s koncovou deskou

 

  • Varianty: 27 typů od 55 mm x 55 mm x 37 mm do 400 mm x 400 mm x 201 mm
  • Materiál:  polyesterový skelný laminát, šedý
  • Třída hořlavosti dle UL 94: V0, bez obsahu halogenů
  • Rázová pevnost: 7 joulů dle EN 60079-0
  • Krytí: IP 66 dle EN 60529
  • Těsnění: CR (chloropren) -40 °C … +100 °C, dle poptávky silikonové těsnění -55 °C … +130 °C

Polyesterové pouzdro s dvířky

Polyesterové pouzdro s dvířky  

Polyesterové pouzdro s dvířky

 

  • Varianty: 16 typů od 120 mm x 200 mm x 100 mm do 400 mm x 600 mm x 250 mm, s a bez nahlížecích otvorů
  • Uzávěr dveří: trojhranný, čtyřhranný, dvojitý zub a držadlo
  • Úhel otevření dveří: do 135°
  • Materiál:  polyesterový skelný laminát, šedý
  • Třída hořlavosti dle UL 94: V0, bez obsahu halogenů
  • Rázová pevnost: 7 joulů dle EN 60079-0
  • Krytí: do IP66 dle EN 60529
  • Těsnění: CR (chloropren) -40 °C … +100 °C

Polyesterové pouzdro se dvěma úrovněmi propojení

Polyesterové pouzdro se dvěma úrovněmi propojení  

Polyesterové pouzdro se dvěma úrovněmi propojení

 

  • Varianty: 3 typy 177 mm x 177 mm x 145 mm, 360 mm x 177 mm x 145 mm a 360 mm x 360 x 145 mm
  • Materiál:  polyesterový skelný laminát, šedý
  • Třída hořlavosti dle UL 94: V0, bez obsahu halogenů
  • Rázová pevnost: 7 joulů dle EN 60079-0
  • Krytí: IP 66 dle EN 60529
  • Těsnění: CR (chloropren) -40 °C … +100 °C, dle poptávky silikonové těsnění -55 °C … +130 °C

Polyesterové přípojné krabice CLIPSAFE a zpracovaná neosazená pouzdra

Pro každou aplikaci správné řešení CLIPSAFE  

Pro každou aplikaci správné řešení CLIPSAFE

Pro vyžádání individuálního řešení přípojné krabice a pouzdra využijte prosím poptávkový formulář:

Poptávka přípojných krabic a zpracovaných neosazených pouzder.

Zde můžete jednoduše popsat své požadavky a my pro vás vytvoříme na základě těchto dat individuální nabídku.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť