Spät´ na přehled

FAME 3 – přehled funkcí:

Konektorový zkušební systém a jeho komponenty

FAME 3  

Systém FAME 3

Systém FAME 3

1. Zkušební zástrčka pro zkušební provoz
2. Zkušební lišta k montáži na stěnu
3. Servisní zástrčka
4. Servisní kryt
5. Zaslepovací zástrčka pro zakrytí zkušební zásuvné lišty v normálním provozu

Spät´ na horu

Rozpojovací kontakt ve zkušební liště

Rozpojovací kontakt  

Rozpojovací kontakt

Spínací kontakt ve zkušební liště je proveden jako rozpojovací kontakt. V normálním provozu je kontakt sepnut.

Spät´ na horu

Normální provoz

Normální provoz FAME 3  

Normální provoz bez provozní zástrčky

Funkce rozpojení systému FAME 3 umožňuje normální provoz bez dodatečné provozní zástrčky. Na přání je zásuvná zóna překryta zaslepovací zástrčkou jako ochrana před neautorizovaným přístupem a zaplombována.

Spät´ na horu

Automatický předběžný zkrat měniče

Zkrat měniče  

Automatický předběžný zkrat měniče

Jestliže se mění ochranný přístroj nebo kontroluje relé, je měnič proudu předběžně zkratován k rozvedení signálu příčně zasunutým můstkem ve zkušební zásuvné liště. Zkrat proběhne automaticky při připojení zkušební zástrčky.

Spät´ na horu

Zkušební režim

Zkušební režim  

Servisní konektor připojený

Použijete-li jednopólovou servisní zástrčku, můžete zkušební přístroje jednoduše zapojit do cesty proudu přes dutinky 4 mm zkušebních zástrček.

Spät´ na horu

Příklad obvodů s měniči proudu, napětí i kontakty signálů a spuštění

Příklad spínání  

Příklad spínání

Další příklady obvodů si můžete stáhnout v oblasti výrobků na webové stránce.

Spät´ na horu

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť