Zkušební zásuvný systém bez provozní zástrčky a zkratu měniče ve zkušební zástrčce

Zkušební zásuvný systém bez provozní zástrčky

Souhrn zkušebních procesů

S FAME 2 sloučíte složité zkušební procesy do jednoho bloku.

Spät´ na Zkušební zásuvný systém

Kategorie

Hledat v Zkušební zásuvný systém bez provozní zástrčky a zkratu měniče ve zkušební zástrčce

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

FAME 2, zkušební zásuvný systém bez provozní zástrčky, spojuje složité spínací operace pro zkoušky funkcí měničů proudu a napětí i spouštěcí a signální kontakty jen do jednoho kompaktního a prostorově úsporného bloku. Systém pracuje na principu rozpínacího kontaktu. Provozní zástrčka není zapotřebí. Automatická funkce zkratu měniče se zajistí zásuvnými můstky ve zkušební zástrčce.

Vaše výhody

  • Maximální bezpečnost s předběžným a automatickým zkratem měniče, design chráněný proti dotyku
  • Jednoduchá zkouška díky nucenému spínacímu sledu jen v jednom bloku
  • Bezpečné díky vedené obsluze s patentovanou otočnou rukojetí
  • Konfigurovatelný zkratovací můstek ve zkušební zástrčce se standardizovaným systémovým příslušenstvím CLIPLINE complete
  • Bezpečné přiřazení díky možnosti kódování
  • Flexibilní díky volnému výběru techniky připojení – přípojka push-in nebo šroubové připojení
  • Úspora času a nákladů díky zkušebním zásuvným lištám osaditelným podle přání zákazníka

Vynikající design

Zkušební zástrčka FAME  

Zkušební zástrčka FAME

Red Dot Design Award je vyznamenání za vysokou kvalitu designu. Mezinárodní porota předává osvědčenou pečeť kvality výrobkům, které se výrazně odlišují od srovnatelných výrobků svým vynikajícím vzhledem. FAME přesvědčil svým funkčním designem a byl vyznamenán oceněním Red Dot Design Award 2014.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť