Spät´ na přehled

FAME 2 – přehled funkcí:

Zkušební zásuvný systém a jeho komponenty

FAME 2  

Systém FAME 2

Systém FAME 2

1. Zkušební zástrčka pro zkušební provoz
2. Zkušební lišta pro montáž na stěnu a na nosnou lištu
3. Zaslepovací zástrčka pro zakrytí zkušební lišty v normálním provozu

Spät´ na horu

Rozpojovací kontakt ve zkušební zásuvné liště

Rozpojovací kontakt  

Rozpojovací kontakt

Spínací kontakt ve zkušební zásuvné liště je proveden jako rozpojovací kontakt. V normálním provozu je kontakt sepnut.

Spät´ na horu

Normální provoz

Normální provoz FAME 2  

Normální provoz bez provozní zástrčky

Funkce rozpojení systému FAME 2 umožňuje normální provoz bez dodatečné provozní zástrčky. Na přání je zásuvná zóna překryta zaslepovací zástrčkou jako ochrana před neautorizovaným přístupem.

Spät´ na horu

Automatický zkrat měniče

Zkrat měniče  

Automatický předběžný zkrat měniče

Příčně zasunutým můstkem je měnič proudu předběžně zkratován k rozvedení signálu. Tak bez problému vyměníte ochranný přístroj nebo provedete zkoušku relé.

Spät´ na horu

Zkušební provoz

Zkušební provoz  

Zkušební zástrčka zasunutá, můstek zasunutý v podélném směru

Je-li můstek vložen ve zkušební zástrčce v podélném směru, je možné zkušební přístroje jednoduše zapojit do cesty proudu přes dutinky 4 mm zkušebních zástrček.

Spät´ na horu

Nucený sled spínání

Sled spínání FAME 2  

Bezpečně oddělený sled spínání

Se zkušební zástrčkou provedete pomocí tří různých délek kontaktních prvků sled spínání jednotlivých funkcí. Časově bezpečně oddělíte spínací operace.

Spät´ na horu

Příklad spínání s měniči proudu a napětí, se spouštěcími a signálními kontakty

Příklad spínání  

Příklad spínání

Konfigurujte a objednávejte zkušební zástrčky pro své aplikace v oblasti výrobků v bodu nabídky – seznam produktů Osaditelné zkušební zástrčky.

Spät´ na horu

Příklady spínání podle VDE

Příklad spínání podle VDE typ B14  

Příklad spínání podle VDE typ B14

V souladu se směrnicí VDE získáte pro různé spínací úlohy předem osazené a kódované zkušební zástrčky s příslušnými zkušebními zásuvnými lištami.

Spät´ na horu

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť