Zásuvné svornice

Výměnná řešení připojení

Výměnná řešení připojení

Vytvořte rozvaděče modulárně a časově úsporně – pro propojení signálů i výkonu.

Spät´ na Rychlé připojení

Kategorie

Hledat v Zásuvné svornice

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Se zásuvnými svornicemi Phoenix Contact pracujete při montáži a uvedení do provozu obzvláště rychle a flexibilně.

Vaše výhody

  • Jmenovitý proud 17,5 A a jmenovité napětí 500 V lze realizovat díky výkonnému zásuvnému kontaktu
  • Vysoká bezpečnost díky provedení chráněnému proti dotyku prstem
  • Ochrana proti chybnému zasunutí – díky individuálním možnostem kódování
  • Dvojitý prostor pro funkční prvek pro jednoduché rozvedení potenciálu
  • Bezpečnost vůči vibracím: příslušenství pro osazení k dispozici

Vhodné řešení pro každou aplikaci

Zásuvné svornice s příslušenstvím  

Rozmanité příslušenství

Od rozvaděče až po kompletní zařízení - zásuvná řešení si z dnešních aplikací již nelze odmyslet.

K dispozici jsou následující zásuvné varianty:

  • Průchozí svornice
  • Svornice ochranného vodiče
  • Dvoupatrové svornice

Rozsáhlé příslušenství doplňuje produktové portfolio zásuvných svornic:

  • Fixace kabelu
  • Kódování
  • Uložení stínění
  • Ke spojení zástrček a svornicových základen pomocí příruby

 


Další informace

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť