Spät´ na přehled

Přehled vašich výhod

Flexibilní a výměnný

Zásuvné svorky v různých provedeních  

Vždy vhodná technika připojení

Řada COMBI nabízí volný výběr techniky připojení. Díky standardizované zástrčkové zóně COMBI lze svorky a zástrčky nezávisle na technice připojení kombinovat v souladu s aplikací.

Spät´ na horu

Zabezpečení proti dotyku

Svornice a zástrčka se zabezpečením proti dotyku  

Svornice a zástrčka se zabezpečením proti dotyku

Systém COMBI nabízí maximální ochranu: svornicové základny a zástrčky se zabezpečením proti dotyku.

Máte jistotu flexibility při projektování. Napájení může proběhnout přes svornice nebo zástrčky.

Spät´ na horu

Rozsáhlé příslušenství

Svornice s aretovatelnými odlehčovacími profily  

Svornice s aretovatelnými odlehčovacími profily

Dodáváme rozsáhlé příslušenství, abyste své technické možnosti mohli rozšířit ještě více. Například:

  • Aretovatelné odlehčovací profily pro vedení u zástrček.
  • Zajištění fixují zástrčky pevně na svornicových základnách.
  • Přípojka stínění
Spät´ na horu

Výměnné řešení pro nosnou lištu

Svornice a zástrčky: montáž na nosnou lištu  

Svornice a zástrčky pro rozmanité použití

Výměnné svornice s rychlým připojením namontujete rychle a jednoduše na nosnou lištu. Je to perfektní řešení pro aplikace s nízkou konstrukční výškou. Díky integrované duopatici je možná montáž jak na nosnou lištu NS 15, tak i na NS 35.

Spät´ na horu

Spät´ na přehled
Další informace
  • Přehled vašich výhod

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470