Spät´ na přehled

Přehled vašich výhod

Flexibilní a výměnné

Zásuvné svornice v různých provedeních  

Vždy vhodná technika připojení

Řada COMBI nabízí volný výběr techniky připojení. Díky jednotné zástrčné zóně COMBI lze svornice a zástrčky nezávisle na technice připojení kombinovat v souladu s aplikací.

Spät´ na horu

Zabezpečení proti dotyku

Svornice a zástrčka se zabezpečením proti dotyku  

Svornice a zástrčka se zabezpečením proti dotyku

Systém COMBI nabízí maximální ochranu: svornicové základny a zástrčky se zabezpečením proti dotyku.

Pro více flexibility při projektování: napájení může probíhat přes svornice nebo zástrčky.

Spät´ na horu

Rozsáhlé příslušenství

Svornice s aretovatelnými odlehčovacími profily, kabelové pouzdro  

Výměnné svornice s aretovatelnými odlehčovacími profily

Dodáváme rozsáhlé příslušenství, abyste své technické možnosti mohli rozšířit. Například:

  • Aretovatelné odlehčovací profily pro vedení u zástrček.
  • Zajištění fixují zástrčky pevně na svornicových základnách.
  • Pouzdra kabelu slouží robustnímu odlehčení tahu. Namontujte dvoudílná pouzdra a zaaretujte je bezpečně na k tomu určených zástrčkách COMBI.
  • Průchodky k ochraně proti zalomení, přípojka stínění.

 

Spät´ na horu

Výměnné – pro stěnu, nosnou lištu nebo desku plošných spojů

Svornice a zástrčky: stěnová průchodka, montáž na nosnou lištu, montáž na desku plošných spojů  

Svornice a zástrčky pro rozmanité použití

Výměnná řešení nabízí plnou flexibilitu: stejná zástrčka – mnoho variant spojky:

  • Stěnová průchodka k osazení do výřezu a automatické aretaci.
  • Díky integrované duopatici je možná montáž jak na nosnou lištu NS 15, tak i na NS 35.
  • Varianty COMBI pro připojení desky plošných spojů.

 

Spät´ na horu

Spät´ na přehled
Další informace
  • Přehled vašich výhod

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť