Spät´ na přehled

FAME 1 – přehled funkcí:

Zkušební zásuvný systém a jeho komponenty

FAME 1  

Systém FAME 1

Systém FAME 1

1. Provozní zástrčka pro normální provoz
2. Zkušební zástrčka pro zkušební provoz
3. Zkušební zásuvná lišta pro montáž na stěnu a na nosnou lištu
4. Zaslepovací zástrčka pro zakrytí zkušební zásuvné lišty

Spät´ na horu

Spínací kontakt ve zkušební zásuvné liště

Spínací kontakt  

Spínací kontakt

Spínací kontakt ve zkušební zásuvné liště je proveden jako spínací kontakt. Kontakt se v normálním provozu spíná provozní zástrčkou.

Spät´ na horu

Normální provoz

Normální provoz  

Provozní zástrčka zasunutá

Použijete-li provozní zástrčku, je zkrat měniče automaticky odstraněn. Měřicí převodník je bezpečně v provozu.

Spät´ na horu

Automatický zkrat měniče

Automatický zkrat měniče  

Automatický předběžný zkrat měniče, vytažením provozní zástrčky

Vytáhnete-li zástrčku, vytvoří integrovaný spínací kontakt automaticky předběžný zkrat přes nasazený zástrčný můstek. Připojené měřicí převodníky jsou bezpečně chráněny před zničením.

Spät´ na horu

Zkušební provoz

Zkušební provoz  

Zkušební zástrčka zasunutá, můstek zasunutý v podélném směru

Při zasouvání zkušební zástrčky do proudového obvodu se nejdříve zapojí ampérmetr připojený ke zkušební zástrčce. Následovně se automaticky odstraní zkrat měniče.

Spät´ na horu

Příklad spínání s měniči proudu, napětí i se signálními a spouštěcími kontakty

Příklad spínání  

Příklad spínání s měniči proudu, napětí i se signálními a spouštěcími kontakty

Další příklady spínání si můžete stáhnout v oblasti výrobků na webové stránce.

Spät´ na horu

Příklad spínání s měničem proudu – podle východoevropských standardů

Příklad spínání  

Příklad spínání s měničem proudu – proudový obvod

Další příklady spínání si můžete stáhnout v oblasti výrobků na webové stránce.

Spät´ na horu

Spät´ na přehled
Další informace
  • FAME 1 – přehled funkcí:

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť