Spät´ na přehled

Konstrukce V/V stanice pomocí Project+

Plánování projektu se systémovými výrobky vyžaduje často obsáhlou znalost. Je třeba ovládnout specifická pravidla projektování a poté je aplikovat na zadání úkolů jednotlivé aplikace. Project+ podporuje při konstrukci stanice V/V jako části automatizace zařízení, stroje nebo pozemku. Bez zapracování vytvoříte V/V stanice vhodné pro vaši aplikaci.

Bez zapracování plánovat optimální V/V stanice

Přímý přenos plánovacích dat Project+  

Přímý přenos plánovacích dat – bez specifické znalosti produktu

Chcete připojit senzory a aktory do své aplikace? S Project+ můžete potřebné signály V/V přímo zadat jako funkční požadavky pro každou stanici – například pro rozvaděč.

Stejně jednoduše nastavíte, přes kterou síť nebo systém polní sběrnice má být stanice připojena. V neposlední řadě určíte, zda je potřeba stanovit řídicí funkci.

Na bázi plánovacích informací určí Project+ samostatně výrobky, které jsou funkčně a cenově optimální pro vaši aplikaci.

Spät´ na horu

Individuální konstrukce technicky správných V/V stanic

Projektovací software Project+: přístroje  

Konstrukce V/V stanice podle specifických hledisek

V/V stanici můžete kdykoliv vytvořit i manuálně. Stejně tak je možné dodatečně opravit konfiguraci přístrojů vytvořenou pomocí Project+.

Project+ společnosti Phoenix Contact dohlíží na technická pravidla projektování. Je-li to nutné, vloží nástroj sám nezbytné systémové komponenty struktury – například napájecí svorku, adaptér nebo systémový kabel.

Project+ tím zajistí, aby byla V/V stanice konstruována správně podle technických parametrů a byla funkční.

Spät´ na horu

Grafické zobrazení projektované V/V stanice

Project+: Projekt a konstrukce  

Grafický plán konstrukce projektované V/V stanice

Měli byste rádi reálný pohled na projektovanou stanici? Žádný problém. Project+ zobrazí plán konstrukce graficky.

U řady produktů Fieldline od Phoenix Contact se automaticky zobrazují i systémové kabely zvolené Project+. Jejich délku můžete nyní přizpůsobit aplikaci přímo přes grafické zobrazení.

Navíc: grafický plán konstrukce využíváte dále přes windows clipboard – pro dokumentaci V/V stanice v různých nástrojích.

Spät´ na horu

Doplnění výbavy automatizace

Project+: Projekt a příslušenství  

Příslušenství z produktového programu společnosti Phoenix Contact

Chcete doplnit své vybavení automatizace? Vyberte další produkty z programu Phoenix Contact přímo v Project+.

Co potřebujete? Jsou to komponenty techniky připojení, nebo moduly rozhraní, síťová technika nebo síťový zdroj pro napájení?

Všechny tyto produkty můžete přidat k projektovaným stanicím jako příslušenství. Důležité je přitom, že můžete komponenty libovolně sestavit, neboť nejsou zohledňována žádná technická pravidla projektování.

Spät´ na horu

Plán nákladů se strukturovanými kusovníky výrobků

Project+: výsledky projektování  

Strukturované zobrazení kusovníku výrobků s informací o ceně

Project+ vás podporuje při systémové úpravě vašich výsledků plánování pomocí funkce: strukturovaný nákupní košík.

Výsledky plánování jsou ve strukturovaném nákupním košíku zobrazeny dvojitě:

  • Seznam projektovaných komponent pro automatizaci jako obchodní jednotlivá pozice specifikovaná dle výrobku
  • Seznam v náhledu stroje, příp. zařízení

Pokud jste využili funkci k importu ceníku, pak Project+ společnosti Phoenix Contact strukturovaně zobrazí k projektovaným kusovníkům výrobků všechny ceny.

Potřebujete ceník? Získáte ho na vyžádání u odbytové společnosti ve vašem okolí.

Spät´ na horu

Projekt předat dále přes funkce exportu

Project+: Export do CLIP PROJECT  

Import V/V stanice do CLIP PROJECT

Projektování vytvořené v Project+ můžete předat přes rozsáhlé funkce exportu.

Tak vytvoříte konfigurace projektovaných stanic přímo v Project+ jako grafický plán konstrukce. Přes dočasné uložení Windows využijete plán konstrukce dále v různých nástrojích. Navíc můžete konfigurace pomocí specifických funkcí exportu připravit pro import do CLIP PROJECT nebo PC WORX.

Jako report projektu generujete následující informace o Project+ od Phoenix Contact:

  • Kusovník výrobků se specifickými popisy zvolených komponent – v případě nahraného ceníku doplněný o příslušnou informaci o ceně
  • Grafický plán konstrukce k projektovaným V/V stanicím
Spät´ na horu

Project+ mluví vaším jazykem

Project+ získáte v sedmi jazycích: německy, anglicky, francouzsky, italsky, španělsky, holandsky, rusky.

Pro každý jazyk je v nabídce vlastní instalační soubor ve dvou verzích:

  • Windows 7 (32-Bit), Windows XP, Windows Vista,
  • Windows 7 (64-Bit)

Na produktovém DVD najdete všechny jazykové varianty a verze operačních systémů. Můžete si také přímo a bezplatně stáhnout příslušný instalační soubor Project+ – přejděte prostě na odkaz ke stažení.

Spät´ na horu

Spät´ na přehled
Další informace
  • Konstrukce V/V stanice pomocí Project+

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470