Spät´ na přehled

Technika připojení pro modul měniče

Spojujte fotovoltaické měniče snadno a spolehlivě pomocí SUNCLIX micon, kompaktního zásuvného systému AC od společnosti Phoenix Contact. Je obzvláště uživatelsky přátelský a je možné ho předem osadit a použít v souladu s vašimi požadavky.

Vaše výhody

  • Kompaktní design – technika připojení zmizí za rámem modulu
  • Trvalá bezpečnost a spolehlivost díky kvalitním materiálům a uživatelsky snadná manipulace
  • Vysoká flexibilita – délky vedení a osazení na přání zákazníka
  • Varianty se severoamerickým a evropským certifikátem umožňují celosvětové použití systému

SUNCLIX micon – zásuvný systém pro modulární měniče

SUNCLIX micon  

Zásuvný systém AC pro malá zařízení

Nový zásuvný systém AC pro modul měniče je předem osazený systém vedení, který sestává ze dvou funkčních konstrukčních skupin a je realizován formou Y-rozvodky.

Funkční konstrukční skupina 1 je hlavní vedení (Trunk Line), které sbírá a přenáší proudy jednotlivých měničů modulu fotovoltaického zařízení.

Funkční konstrukční skupina 2 je spojovací vedení příslušného měniče modulu (Drop Line), které vede generovaný proud každého jednotlivého měniče k hlavnímu vedení.

Spät´ na horu

Spojka AC-Y pro modul měniče

Spojka AC-Y  

Spojka AC-Y pro modul měniče

Spojka AC-Y sestává ze dvou 3pólových připojení, konektoru a zásuvky, které je možné spolu spojit bezpečně proti přepólování přes hlavní vedení – Trunk-Line. Strana zásuvky disponuje vedle uchycení Trunk-Line navíc uchycením Drop-Line, které slouží jako spojení k měniči.

  • Napětí do 600 V
  • Jmenovité proudy max. 20 A (Trunk) a 5 A (Drop)
  • Použití modulárních měničů s vystupním výkonem 500 W možné
  • Krytí IP67

 

Spät´ na horu

Síťová zástrčka pro spojku AC-Y

Síťová zástrčka  

Síťová zástrčka pro spojku AC-Y

Síťové zástrčky jsou spojovacím článkem mezi fotovoltaickým systémem a sítí. V závislosti na konstrukci systému je možné provést síťové připojení přes stranu zástrčky nebo zásuvky spojky AC-Y. Volný konec vodiče je buď uložen v rozvodném boxu nebo je veden přes kabelovou spojku k domovní přípojkové skříňce.

  • Jmenovité proudy do 20 A
  • Krytí IP67
Spät´ na horu

Ochranné kryty

Ochranné kryty  

Čepičky chránící před prachem

Ochranné kryty proti prachu chrání druh konektoru během přepravy před znečištěním. Při instalaci jsou bez použití nástroje jednoduše staženy ze zástrčky. Ochranné kryty jsou při instalaci nasazeny jako koncový kryt na poslední spojku, aby byla zástrčka chráněna před povětrnostními vlivy.

  • Ochranné kryty IP proti povětrnostním vlivům
  • Z biologicky rozložitelného plastu

 

Spät´ na horu

Nástroj pro odjištění

Nástroj pro odjištění  

Nástroj pro odjištění

Mechanismus zajištění konektorů je extrémně robustní a zabraňuje nezamýšlenému uvolnění. Nástrojem pro odjištění lze zajištění otevřít snadno a rychle. Díky dodatečné pojistce neodpadne nástroj pro odjištění po uvolnění z pouzdra konektoru.

Spät´ na horu

Spät´ na přehled
Další informace

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť