Panelová PC v IP65

Panelové PC s krytím IP65 pro použití přímo v zařízení.

Úplná ochrana

Používejte výkonná průmyslová PC tam, kde je potřebujete – přímo v zařízení.

Spät´ na Průmyslové počítače

Kategorie

Hledat v Panelová PC v IP65

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Atraktivní průmyslová PC řady Designline jsou štíhlé počítače, s krytím IP65, s podporou displeje Multitouch a jsou vždy nablízku, protože se dají velmi snadno připevnit přímo na stroj. S řadou Designline-IPC vytvoříte individuální systémy obsluhy nenáročné na údržbu – poslouží jako vizitka vašeho zařízení.

Vaše výhody

  • Zhodnocení strojů nebo zařízení s atraktivním, moderním průmyslovým designem
  • Intuitivní ovládání gesty – díky vlastnosti multitouch
  • Rozšířený teplotní rozsah od -20 °C do +55 °C
  • Výkon procesoru vhodný k použití: s energeticky efektivními procesory Intel® Core™ i7 nebo Intel® Atom™
  • Ergonomické použití přímo na stroji – díky krytí IP65 a montáži VESA 100
  • Úspora místa – hloubka pouhých 60 mm
  • Velmi snadná údržba díky lehce přístupným komponentům

Flexibilní použitelnost – díky různým možnostem montáže

Montážní systém  

Flexibilní montáž: průmyslový PC Designline

Průmyslová PC Designline lze namontovat díky integrovanému držáku VESA 100 přímo na stroj. Přístroje tak využijete například jako hardwarovou platformu pro Manufacturing Execution System.
Zvláštní pouzdro není nutné. IPC instalujete přímo ve výšce očí před stroj a navíc ušetříte místo.
Všechny důležité komponenty jsou lehce přístupné, takže lze i později bez problému provést servisní zásahy.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Stahování z internetu

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť