Panelové PC

Multitalenty s prozíravostí

Multitalenty s prozíravostí

Panelová PC spojují přednosti moderního průmyslového PC s funkcemi ovládání a sledování dotykového monitoru.

Spät´ na Průmyslové počítače

Kategorie

Hledat v Panelové PC

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Profitujte z inteligentní kombinace z IPC a dotykového monitoru: díky robustnímu čelu s ochranou IP65 jsou panelové počítače ideální pro vestavbu do rozváděče. Tvoří výkonnou platformu pro řízení, programování, ovládání a sledování strojů a zařízení.

Vaše výhody

  • Vhodné pro každé zařízení s velikostmi displeje od 7" do 24" a formáty 4:3 nebo 16:9
  • Promítané kapacitní nebo analogově rezistivní dotykové displeje pro různé oblasti použití
  • Výkon procesoru vhodný k použití: s výkonnými a energeticky efektivními procesory Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® nebo Core™ i nejnovější generace
  • Vysoká systémová dostupnost díky průmyslové konstrukci bez ventilátoru a upuštění od pohyblivých dílů
  • Operační systémy pro každé použití: Windows® 7, Windows® Embedded Standard 7 nebo Windows® 10 IoT Enterprise LTSB
  • Pružně rozšířitelné díky volitelným slotům PCI a PCIe
  • Velmi snadná údržba díky lehce přístupným komponentům

Moderní technika a atraktivní design

Panelový počítač Valueline 2 s logem reddot a German Design Award  

Síla v technice a designu

Nová generace panelových počítačů Valueline přesvědčí výkonnou technikou a příslušným designem. S panelovými počítači lze spolehlivě v zařízení realizovat všechny ovládací a sledovací procesy.

Přístroje s multidotykovou obrazovkou jsou vhodné pro vestavbu do čelní části rozváděče, čímž stále více získává na významu kombinace nejmodernější počítačové techniky a atraktivního designu.

Pro moderní koncepty ovládání byly PC v boxu a panelová PC Valueline rozšířeny o vstupní třídu:

  • Rodina produktů Valueline 1000 je vybavena nejnovějšími procesory Intel® Atom™, četnými rozhraními a rozsáhlými funkcemi. Tato rodina produktů se tím stává řešením IPC střiženým na míru pro jednoduché aplikace.

To přesvědčilo i porotu German Design Council, která naše průmyslová PC vyznamenala cenou German Design Award 2017.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť