Spät´ na přehled

Vizualizace pomocí WebVisit a WebVisit Express založená na webu

Využijte výhody grafických uživatelských rozhraní nyní i pro řídicí jednotku automatizačních zařízení. S WebVisit, cenově příznivým inženýringovým nástrojem od společnosti Phoenix Contact, vizualizujte své sítě, přístroje nebo procesy. S intuitivním ovládáním a bez nákladů na programování vytvoříte grafická rozhraní pro přehlednou a jednoznačnou práci s vaším zařízením a přímo na místě.

Uvedení do vizualizace založené na webu umožňuje WebVisit 6 Express. Bezplatná verze Express dovoluje vytvoření až deseti vizualizačních stránek a připojení maximálně 60 procesně proměnných (PPO).

Od řídicí jednotky až po prohlížeč

Vizualizace zařízení s WebVisit  

Vizualizace zařízení s WebVisit

Všechny řídicí jednotky společnosti Phoenix Contact nabízí integrovaný webový server, který předává data řídicích jednotek. Využijte tato data a vytvořte s WebVisit vizualizační stránky svého zařízení.

Vaše velká výhoda: WebVisit je grafický editor – to znamená, že nepotřebujete znalosti programování v jazycích Java nebo HTML.

  • Vizualizační stránky WebVisit je možné zobrazit v každém standardním prohlížeči. Instalace dodatečných plug-ins odpadá, neboť projekty založené na WebVisit jsou vytvořeny na základě HTML5.
  • Zobrazení je možné na všech našich webových panelech s integrovaným runtime prostředím.
  • Pomocí WebVisit zaplatíte jednorázově inženýring a vytvoříte libovolné množství strany – na rozdíl od systémů SCADA: v tomto případě vznikají náklady pro každý snímací přístroj s runtime prostředím.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť