Spät´ na přehled

Nástroj správy: FL SNMP OPC Server

Moderní automatizační zařízení s komunikací Ethernet jsou většinou vícevrstvá a komplexní. Rychlá diagnostika proto hraje důležitou roli. Servery FL SNMP OPC sbírají informace z přístrojů a sítí, které lze číst prostřednictvím protokolu SNMP. Přístroje na bázi protokolu SNMP můžete tak integrovat jednak do systémů řízení procesů na bázi OPC (SCADA) a také do systémů s rozhraním typu člověk-stroj (HMI).

Automatické rozpoznání účastníků sítě

Automatické skenování sítě  

Sken sítě pomocí serveru SNMP OPC

Server SNMP OPC nabízí automatické skeny sítě. Software prohledá připojené sítě a vloží všechny známé přístroje včetně jmen, IP parametrů a datových bodů SNMP do síťového profilu.

Vytvoření sítě funkcí Drag & Drop

Předkonfigurovaný katalog přístrojů serveru SNMP OPC  

Integrace pomocí funkce Drag & Drop: katalog přístrojů serveru SNMP OPC

Rychleji už to nejde. Prostřednictvím funkce Drag & Drop přetáhnete předkonfigurované přístroje ze seznamu do své sítě. Připravený katalog obsahuje komponenty infrastruktury a řídicí jednotky od společnosti Phoenix Contact, které stačí pouze vybrat. Individuální datové body jsou již uloženy.

Zadejte pouze příslušnou IP adresu – hotovo.

Snadná integrace

Prohlížeč MIB  

Rychlé hledání datových bodů SNMP – s prohlížečem MIB

MIB (Management Information Database) je databáze, která obsahuje všechny datové body SNMP přístroje. Poskytují ji všichni výrobci přístrojů kompatibilních s protokolem SNMP.

Chcete vytvořit snadno a rychle další profil přístroje? Server SNMP OPC nabízí prohlížeč MIB. S jeho pomocí vyhledáte v databázi MIB datové body pro profil přístroje. Prvky integrujete do své sítě pouze několika kliknutími.

Jednoduché napojení trapů a alarmů

Okno pro nastavení alarmů a trapů  

Snadná konfigurace hlášení alarmů

Se serverem SNMP OPC si hlášení trapů nastavíte jednoduše a individuálně. Kromě toho podporuje objekty ActiveX, takže lze snadno zobrazit hlášení trapů různých aplikací.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť