Multifunkční bezpečnostní relé

Multifunkční bezpečnostní relé

Jedno bezpečnostní relé, tři bezpečnostní funkce

Multifunkční bezpečnostní relé nabízí tři funkce jen v jednom přístroji.

Spät´ na Bezpečnostní spínače

Kategorie

Hledat v Multifunkční bezpečnostní relé

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

S řadou přístrojů PSRmultifunction realizujete velmi snadno bezpečnostní funkce jako nouzové vypnutí, dohled ochranných dveří a světelné mříže – a to vše v jednom přístroji. Celkem jsou k dispozici čtyři varianty funkcí vždy se třemi typy připojení.

Vaše výhody

  • Vaše cenová výhoda oproti obvyklým bezpečnostním relé: tři bezpečnostní funkce v jediném přístroji
  • Úspora místa v rozvaděči díky kompaktnímu pouzdru
  • Osvědčená bezpečnost díky nuceně vedeným reléovým kontaktům
  • Nízké náklady na instalaci díky přípojce push-in
  • Kompatibilní s nejrůznějšími snímači

Multifunkční bezpečnostní relé

Multifunkční bezpečnostní relé PSRmultifunction  

Čtyři varianty přístroje PSRmultifunction jsou k dostání se třemi technikami připojení

Tři bezpečnostní funkce jsou integrovány do jednoho bezpečnostního relé. Bezpečnostní funkce, které jsou již v přístroji zapojeny, snižují možné chyby při zapojování.

  • Konstrukční šířka 22,5 mm
  • softwarová konfigurace není nutná
  • Certifikace TÜV
  • PLe podle ISO 13849 a SILCL 3 podle IEC 62061
  • Šroubové, pružinové připojení nebo přípojka push-in
  • kompatibilní připojení k hybridnímu spouštěči motoru CONTACTRON

Multifunkční bezpečnostní relé šetří místo

Přehled relé PSRmultifunction  

Použití tří různých bezpečnostních funkcí

Bezpečnostní relé PSRmultifunction disponují třemi senzorovými obvody, které lze vždy zapojit jedno- nebo dvoukanálově:

  • Nadřazený senzorový obvod S0
  • Dva lokální senzorové obvody S1 a S2

Lokální senzorové obvody S1 a S2 pokrývají vždy standardní funkce jako ochranné dveře nebo světelná mříž. V případě chyby je možné oba senzorové obvody nezávisle na sobě opět aktivovat.

Nadřazený senzorový obvod S0 dohlíží na oba lokální senzorové obvody. Je-li iniciován, dojde k odpojení bezpečnostních chráněných obvodů S1 a S2.

 

Typické aplikace pro PSRmultifunction

Použití v menších strojních jednotkách  

Multifunkční bezpečnostní relé vhodná pro malé stroje

Multifunkční bezpečnostní relé lze optimálně použít pro malé stroje s až třemi bezpečnostními funkcemi. Možné oblasti použití:

  • Potravinářské stroje
  • Balicí zařízení
  • Montážní stroje

 

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť