Spät´ na přehled

Přehled vašich výhod

Jednoduchá manipulace a rychlé rozpoznání chyb

Konfigurace přístroje pomocí šroubováku  

Konfigurace přístroje použitím otočného přepínače

Vyberte požadovanou funkci dohledu jednoduše pomocí otočného přepínače na čelní straně pouzdra.

Prahové hodnoty a zpoždění odezvy regulujete s jemným odstupňováním potenciometrem, takže jsou rychle rozpoznány již malé odchylky.

Spät´ na horu

Celosvětové použití

Dohledová relé EMD se zásuvným napájecím modulem  

Dohledové relé EMD se zásuvným napájecím modulem

Dohledová relé EMD jsou použitelná v aplikacích po celém světě – bez dodatečného síťového zdroje. Máte k dispozici dvě varianty:

  • Dohledové relé s integrovaným širokopásmovým zdrojem pro napětí od 24 V do 240 V.
  • Dohledové relé se zásuvným transformátorem pro přizpůsobení napájecího napětí, odstupňovaným pro různé rozsahy napětí od 24 V do 500 V.

 

Spät´ na horu

Prostorově úsporné a bezpečné

Dohledové relé EMD, široké 22,5 mm  

Dohledové relé EMD: úzké pouhých 22,5 mm

Dohledová relé EMD šetří cenné místo v rozvaděči. S konstrukční šířkou pouhých 22,5 mm a dvěma kontakty přepínače patří k nejužším ve své třídě.

Měřicí a napájecí obvody jsou od sebe galvanicky oddělené – to dodává bezpečnost.

Spät´ na horu

Přehledná diagnostika

Dohledové relé EMD s barevnými diodami LED  

Rychlý dohled pomocí diody LED

Přehled o všem – barevné stavové diody LED na čelní straně pouzdra hlásí následující stavy přístroje:

  • připravenost k provozu
  • překročení či nedosažení prahové hodnoty
  • reléové stavy

Současně je nasazen reléový výstup pro ohlášení alarmu například na řídicí jednotku.

Spät´ na horu

Spät´ na přehled
Další informace
  • Přehled vašich výhod

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470