Připojovací svorky motoru

Jednoduché připojení motoru

Jednoduché připojení motoru

Připojujte svoje motory s úsporou času a místa.

Spät´ na Pružinová svorka

Kategorie

Hledat v Připojovací svorky motoru

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Pro jednoduché připojení motoru použijte čtyřpatrovou řadovou svornici pro jmenovité průřezy od 2,5 mm² a 4 mm². Možnosti velkoplošného popisu pro bezpečné propojení a přehlednost v rozvaděči.

Vaše výhody

  • Úspora místa díky třem potenciálům v jednom kompaktním tělesu svornice
  • Přehlednost díky možnosti velkoplošného popisu
  • Snížení nákladů za logistiku díky jednotnému systémovému příslušenství CLIPLINE complete

Připojení motorů s úsporou místa a času

Kompaktní zapojení třífázových motorů  

Kompaktní zapojení třífázových motorů

Pomocí připojovacích svorek motorů můžete připojovat třífázové motory s úsporou času a místa ke svornicím o šířce 5,2 mm nebo 6,2 mm. Každá svorka má přídavný zkušební kontakt pro zkušební zástrčku o průměru 2,3 mm.

Jednofázová připojovací svornice motoru

Kompaktní zapojení jednofázových motorů  

Kompaktní zapojení jednofázových motorů

Pomocí instalačních svornic STI můžete připojovat jednofázové motory s úsporou času a místa ke svornicím o šířce 5,2 mm. Možnost přemostění jednoduchým přemostěním fáze na jednom patře snižuje čas zapojování.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť