Připojovací svorky motoru

Jednoduché připojení motoru

Jednoduché připojení motoru

Připojujte svoje motory s úsporou času a místa.

Spät´ na Šroubové připojení

Kategorie

Hledat v Připojovací svorky motoru

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Pro jednoduché připojení motoru použijte čtyřpatrovou řadovou svornici pro jmenovité průřezy do 6 mm². Svornice Vám umožní jednoduché rozdělení potenciálu pomocí jednoho prostoru pro funkční prvek na každém patře.

Vaše výhody

  • Úspora místa díky třem potenciálům v jednom kompaktním tělesu svornice
  • Možnost jednoduchého můstkování fáze na každém patře
  • Přehlednost díky možnosti velkoplošného popisu

Připojení motorů s úsporou místa a času

Kompaktní propojení třífázových motorů  

Kompaktní propojení třífázových motorů

Pomocí připojovacích svorek motorů konstrukčních řad DLK ... a VIOK ... můžete připojovat třífázové motory s úsporou místa ke svornicím o šířce 6,2 mm až do připojení vodiče 6 mm². Možnost jednoduchého přemostění fáze na každém patře snižuje čas zapojování.

Jednofázové připojovací svorky motoru

Kompaktní propojení jednofázových motorů  

Kompaktní propojení jednofázových motorů

Pomocí instalačních svornic UTI můžete připojovat jednofázové motory s úsporou času a místa ke svornicím o šířce 5,2 mm. Možnost jednoduchého přemostění fáze na každém patře snižuje čas zapojování.
Každá svorka má přídavný zkušební kontakt pro zkušební zástrčku o průměru 2,3 mm.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť