Startér motoru v IP54

Přímo na motoru

Přímo na motoru

Reverzační startéry motoru v robustním pouzdře jsou optimálním řešením pro použití v poli.

Spät´ na Elektronické spínací přístroje a řízení motoru

Kategorie

Hledat v Startér motoru v IP54

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Ušetřete místo a čas: s reverzačními startéry motoru v IP54 společnosti Phoenix Contact. Instalujte je přímo v poli. Nákladné propojení jednotlivých funkcí v rozvaděči se tím přesunuje jako kompaktní funkční jednotka do zařízení.

Vaše výhody

  • Jednoduchá montáž díky zásuvné technice připojení
  • Rychlá výměna díky vyměnitelné modulové elektronice
  • Bezpečná práce v případě údržby díky rozšířené spodní části s integrovaným servisním spínačem

Chytrá kombinace – reverzační startéry motoru a pouzdro IP54

Reverzační startéry motoru v IP54  

Reverzační startéry motoru v IP54

Reverzační startér motoru v IP54 je kombinací jednoduchého řízení motoru s robustním pouzdrem. Reverzační startéry motoru v robustním pouzdře se osvědčily v mnoha oblastech použití:

  • dopravní technika
  • nápojový průmysl
  • potravinářský průmysl

Pro připojení řídicích jednotek využijte varianty pro různé sběrnicové systémy:

  • INTERBUS pro přenos měděnými vodiči a světlovodnými vlákny
  • Profibus pro přenos měděnými vodiči
  • PROFIENT pro přenos měděnými vodiči a světlovodnými vlákny

Rozmanitost funkcí

Rozmanitost funkcí  

Rozmanitost funkcí

S jedno a dvoukanálovými spínači motoru můžete řídit přímé pohony. Kromě toho máte k dispozici pro aplikace s různými směry chodu variantu s reverzací chodu.

Další znaky:

  • Výkonové připojení k síti 400 V AC/20 A
  • Jmenovitý výstupní výkon až 3,7 kW
  • Doplňkový servisní spínač

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť