Spät´ na přehled

Hospodárné řešení pro konstrukci strojů – strojní manažer

Dohlížejte na své motory a stroje. Elektronická správa motorů a strojů spojuje přesné měření energie se zobrazením a dohledem důležitých parametrů motorů, strojů nebo jiných 3fázových spotřebičů.

Přesné měření s externím měničem proudu  

Přesné měření s externím měničem proudu

Díky kombinaci elektronického strojního manažera a externího měniče proudu dohlížíte na motory, stroje a 3fázové spotřebiče hospodárně.

K dispozici jsou dvě varianty s rozsahem proudu do 90 A a 160 A.

Jednoduchá a průchodná komunikace

Propojte strojní manažer pomocí brány se všemi běžnými systémy polní sběrnice (PROFIBUS, PROFINET, Modbus/TCP, Ethernet, CANopen®, DeviceNet™).

Průchodná komunikace pro systém Industrie 4.0, díky volitelnému přenosu dat prostřednictvím OPC UA.

Přehled všech důležitých parametrů

Provozní data se zjišťují a zobrazují  

Provozní data se zjišťují a zobrazují

Využijte flexibilitu volně parametrizovatelných prahů spínání a hlášení pro všechny relevantní veličiny:

  • Činný výkon: celkem
  • Činný výkon: L1, L2, L3
  • Proud motoru: L1, L2, L3
  • Napětí: L1, L2, L3
Zobrazit online hodnoty v grafu  

Zobrazit online hodnoty v grafu

Zobrazení důležitých provozních parametrů:

  • Činný výkon
  • Zdánlivý výkon
  • Jalový výkon
  • Elektroměr
  • Cos Phi
  • Proud
  • Napětí
  • Frekvence

Spät´ na přehled
Další informace
Příklady aplikace
  • Hospodárné řešení pro konstrukci strojů – strojní manažer

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť