Řadové svornice pro fotovoltaiku

Řadové svornice pro specifické požadavky fotovoltaických zařízení

Inovativní a přesné

Inovativní řadové svornice pro specifické požadavky fotovoltaické techniky.

Spät´ na Řadové svornice

Kategorie

Hledat v Řadové svornice pro fotovoltaiku

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Vytvořte společně se společností Phoenix Contact ekologické a hospodárné zásobování energií. Již po desetiletí jsme kompetentním a spolehlivým partnerem v oblasti fotovoltaiky. Pro všechny úlohy propojení jsou k dispozici přesné řadové svornice do 1500 V DC.

Vaše výhody

  • Jednoduchá ochrana modulů díky kompaktním pojistkovým a diodovým svornicím
  • Bezpečné oddělení řetězce s rozpojovacími svornicemi do 1000 V DC
  • Prostorově a časově úsporné propojení s kompaktními sběrnými svornicemi potenciálu
  • Rozsáhlý produktový program řadových svornic od 1000 V DC
  • Snížení logistických nákladů s jednotným systémovým příslušenstvím CLIPLINE complete

Požadavky na řadové svornice pro použití ve fotovoltaických aplikacích

Řadové svornice ve fotovoltaických zařízeních  

Řadové svornice ve fotovoltaických zařízeních

Zatímco mohou být v AC oblasti solárního zařízení použity převážně standardní produkty, musí být oblast DC posuzována specificky. K udržení co nejnižších ztrát ve vedení jsou fotovoltaické moduly připojeny k řetězcům a tím se zvýší systémové napětí.
Napětí při běhu fotovoltaických zařízení naprázdno dosahují až 1500 V DC.
Tato vysoká napětí DC kladou zvláštní požadavky na použité komponenty. Na základě přiloženého stejnosměrného napětí se mohou v protikladu ke střídavému napětí na povrchu izolačních prvků velmi snadno tvořit dráhy plazivých proudů. Proto musí komponenty použité v této oblasti vykazovat zvýšené vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů.
Jednotlivé řetězce jsou chráněny k omezení zpětných proudů, které vznikají při zkratu. Toto je u krystalických modulů realizováno zejména prostřednictvím tavných pojistek 10,3 x 38 mm a u tenkovrstvých modulů prostřednictvím blokovacích diod, které jsou umístěny v proudovém obvodu.

Řadové svornice a pojistky od společnosti Phoenix Contact speciálním způsobem splňují požadavky fotovoltaických zařízení. Souhrn všech komponent najdete v brožuře: „Komponenty a systémy pro fotovoltaiku“.

Spolehlivá ochrana pro krystalické a tenkovrstvé fotovoltaické moduly

Ochrana pro krystalické a tenkovrstvé fotovoltaické moduly  

Ochrana pro krystalické a tenkovrstvé fotovoltaické moduly

Krystalické moduly se vyznačují velmi vysokým stupněm účinnosti při dobrých světelných poměrech. Ve srovnání s tenkovrstvými moduly dodávají podstatně vyšší proudy řetězce. Kompaktní pojistkové svornice chrání fotovoltaická vedení před nebezpečnými zpětnými proudy.

Tenkovrstvé moduly se vyznačují ve srovnání s krystalickými moduly příznivějším chováním za slabého světla a jsou citlivější na zpětné proudy. Pro rychlou a spolehlivou ochranu u zpětných proudů se často používají sériově připojené blokovací diody.

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť