Spät´ na přehled

PC WORX EXPRESS – bezplatné uvedení do programování

Snadné programování: PC WORX EXPRESS od Phoenix Contact je bezplatný programovací software pro snadné uvedení do programování. Jedná se o příbuzný software k PC WORX a je přizpůsoben řídicím jednotkám stovkové třídy. Intuitivní ovládání je vhodným řešením pro uživatelsky příznivé a efektivní vytvoření aplikace.

Jednoduchá obsluha

Ovládací rozhraní PC WORX EXPRESS  

Jednoduchá manipulace

Grafické ovládací rozhraní PC WORX EXPRESS je přizpůsobeno potřebám začátečníka v programování.

  • Jednoduchý a rychlý přehled o projektu
  • Připojitelné a odpojitelné pracovní oblasti
  • Konfigurovatelné lišty symbolů

Jasné ikony a nabídky redukované na to nejpotřebnější reprezentují důslednou jednoduchost ovládání. Kromě toho je možné projektovaná data pouze několika kliknutími myší předat dál vizualizačním nástrojům.

Přehled PC WORX EXPRESS

Screenshot konfigurátora sběrnice  

Programování podle normy IEC 61131

S PC WORX EXPRESS programujete podle mezinárodní normy IEC 61131. To znamená v jazycích: Strukturierter Text (ST), Kontaktplan (KOP) a Funktionsbausteinsprache (FBS). 

Pro maximální komunikační schopnost a efektivní programování nabízí PC WORX EXPRESS kromě toho:

  • Integrovaný konfigurátor sběrnice pro projektování síťových struktur v sítích INTERBUS a Ethernet
  • Katalog přístrojů se všemi komponentami
  • Konfigurace hardware přes Drag & Drop
  • OPC server a webový server pro připojení vizualizací nebo řídicích úrovní
  • Diagnostika systémových kompoment INTERBUS díky integrovanému diagnostickému softwaru Diag+

 

PHOENIX CONTACT, s.r.o.

Mokráň záhon 4
821 04 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť