Dálková komunikace

Celosvětový přístup k vlastním datům

Celosvětový přístup k vlastním datům

Zaznamenejte rychle a bezporuchově všechny informace své aplikace.

Spät´ na Průmyslová komunikační technika

Kategorie

  • Dálková údržba
    Dálková údržba

    S technologií mGuard nabízí společnost Phoenix Contact řešení dálkové údržby, které lze bez problému integrovat do strojů a zařízení.

  • Dálkové působení
    Dálkové působení

    Pro každou aplikaci dálkového působení nabízí společnost Phoenix Contact vhodnou přenosovou cestu – bez ohledu na to, zda prostřednictvím mobilního rádiového spojení nebo řešení založených na měděných kabelech.

  • Spuštění alarmu
    SMS reléový modul

    S průmyslovými přístroji pro automatické spuštění alarmu je možné okamžité rozpoznání chyby na dálku – bez nákladného a cenově náročného širokopásmového spojení.

Hledat v Dálková komunikace

Zobrazit všechny produkty z této kategorie

Chcete po celém světě komunikovat se svými stroji a zařízeními? Od efektivní dálkové údržby přes plynulý datový přenos pro telemechaniku až po automatická hlášení včasného varování: Společnost Phoenix Contact nabízí rozsáhlé portfolio pro průmyslovou dálkovou komunikaci.

Vaše výhody

  • Více flexibility díky možnostem použití všech běžných přenosových technologií
  • Integrovaná bezpečnostní funkce díky vyspělé technologie VPN
  • Jednoduchá manipulace díky kombinovatelným systémům

Vždy správné spojení – s optimální přenosovou technologií

Dálková komunikace – vždy správné spojení po celém světě  

Celosvětová dálková komunikace se systémem od společnosti Phoenix Contact

Přizpůsobíme se vašim požadavkům pro dálkovou komunikaci bez ohledu na to, zda potřebujete dálkovou údržbu nebo dálkové působení. Proto nabízíme možnost přenosu dat prostřednictvím různých technologií:

  • Mobilní rádiové spojení
  • Veřejná telefonní síť
  • Vlastní firemní vedení

Bezpečné a flexibilní spojení – díky technologii VPN

Bezpečný dálkový přístup přes internet od společnosti Phoenix Contact  

Bezpečný přenos dat

Chraňte citlivá data při výměně přes internet. S bezpečnostními opatřeními společnosti Phoenix Contact jste na správné straně: Řešení pro průmyslovou dálkovou komunikaci jsou založena na technologii Virtual Private Network (VPN):

  • Dálková údržba založená na cloudech s mGuard Secure Cloud
  • Řešení s vlastním hostováním
  • Plynule zajištěná 24hodinová spojení pro telemechaniku

Vysokorychlostní přístup k internetu pro průmyslové aplikace

TC router pro vysokorychlostní přístup k internetu  

Celosvětová širokopásmová spojení

Průmyslové routery od společnosti Phoenix Contact umožňují výkonná vysokorychlostní internetová spojení pro průmyslové aplikace. Všechny routery nabízí vysokou bezpečnost díky podpoře IPsec a OpenVPN a integrovanou firewall stateful packet inspection.

Širokopásmové routery ADSL TC DSL ROUTER umožňují vysokorychlostní připojení průmyslových přístrojů Ethernet a RS-232 k internetu do 25 MBit/s. Přístroje podporují všechny běžné standardy ADSL. Díky integrovanému přepínání Annex-A/B/J lze přístroje snadno přizpůsobit požadavkům regionálních telekomunikačních poskytovatelů.

Mobilní rádiové routery TC ROUTER od společnosti Phoenix Contact umožňují výkonná vysokorychlostní datová spojení přes mobilní sítě 4G LTE s rychlostí až 150 MBit/s. Tím vytváří mobilní širokopásmové připojení pro vysoce flexibilní propojení místa i všude tam, kde není k dispozici kabelové internetové připojení.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť