Modbus

Průmyslový standard

Průmyslový standard

Nechte se přesvědčit: Modbus je mnohostranný a hodí se pro modulární systémy, rozvaděč a pole.

Spät´ na Produkty podle protokolů

Kategorie

Modbus definoval několik postupů pro výměnu zpráv. Vyberte protokol, který je pro vás nejvíce vhodný: Modbus-ASCII, Modbus/RTU, Modbus UDP/IP nebo Modbus TCP/IP. Komunikační protokol se rozvinul v průmyslový standard. Modbus je standardizován v mezinárodní řadě norem IEC 61158 a je upraven organizací Modbus.

Vaše výhody

  • Osvědčená technika díky průmyslovému standardu
  • Pohodlné spojení více sítí díky schopnosti směrování
  • Dálkový přístup je možný přes internet – díky vlastnímu portu (port 502)

Brány Modbus pro PROFIBUS DP/PA a FOUNDATION Fieldbus

Brány Modbus  

Brány Modbus pro procesní polní sběrnice bezpečné i do budoucna

S bránami Modbus integrujete zařízení Modbus/RTU do procesních polních sběrnic FOUNDATION Fieldbus, PROFIBUS DP nebo PROFIBUS PA. Tak obzvláště jednoduše modernizujete a rozšíříte stávající zařízení. Rovněž může použít osvědčené přístroje Modbus v nových zařízeních.

K jedné bráně můžete připojit až čtyři přístroje Modbus. Tak získáte s pouze 6 mm na jeden kanál obzvláště prostorově úsporné řešení. Instalace a uvedení do provozu probíhá pomocí obvyklého softwaru jako Siemens PDM nebo Pepperl+Fuchs PACTware a je proto dle očekávání jednoduchá.

Modbus: mnohostranná komunikace

Rozmanitost variant pro Modbus  

Rozmanité komponenty pro Modbus společnosti Phoenix Contact

Využijte svobodu: Výměna zpráv Modbus pracuje nezávisle na spodních vrstvách referenčního modulu ISO/OSI. Výměna je přitom založena na architektuře Master-Slave, příp. klient-server.

Rozmanitost variant

  • Modbus-ASCII (American Standard Code for Information Interchange) pro sdělení znaků ASCII
  • Modbus/RTU (Remote Terminal Unit) jako bitově orientované programování, například pro strojírenství
  • Modbus/TCP (Transmission Control Protocol), v rámci Ethernetu, pro aplikace ve vyšších programovacích jazycích, vhodné i pro laboratoř

Modbus/TCP je jediný průmyslový komunikační protokol, který disponuje vlastním portem (port 502): můžete pohodlně spojit více sítí a máte dálkový přístup přes internet.

Modbus: modulární a s blokovou konstrukcí

Modbus: modulární a s blokovou konstrukcí  

Modbus: modulární a s blokovou konstrukcí

Vytvořte si individuálně stanici V/V. Pomocí systémů V/V Modbus/TCP vložíte stanici V/V, příp. přístroj V/V na libovolné místo sítě. V souladu s architekturou u modulárních systémů je vazební člen sběrnice v síti Modbus Slave, v místní sběrnici Master.

V modulární konstrukci

Obzvláště robustní a jednoduchý: Axioline F je V/V systém Ethernetové generace od společnosti Phoenix Contact a je obzvláště odolný vůči poruchám a bezpečný z hlediska EMC. Navíc usnadňuje robustní mechanika pouzder uvedení přístrojů do provozu díky montáži pouzder bez použití nástrojů a technice připojení push-in.

Maximální flexibilita: S automatizační stavebnicí Inline Modular sleduje forma funkci. Vytvořte V/V v závislosti na požadavku a ušetřete tak místo v rozvaděči, podle hesla „osadit místo propojit“.

Modulárně v poli: přístroje V/V řady Fieldline Modular vám umožňují svobodné rozhodování při polní instalaci – v souladu s funkcí a přizpůsobené vaší aplikaci.

V blokové konstrukci

Kompaktní: přístroje V/V Inline Block nabízí vysoký počet kanálů v maximálně ploché konstrukci, připojení sběrnice a předem vybrané V/V. To umožňuje komunikaci na minimálním prostoru.

Specialista Ethernet: Axioline řady E s blokovou konstrukcí pro Modbus/TCP zajišťuje díky různým variantám pouzdra a velké rozmanitosti funkcí vždy individuální řešení.

Komponenty infrastruktury pro Modbus

Komponenty infrastruktury pro Modbus  

Komponenty infrastruktury pro Modbus společnosti Phoenix Contact

S modulárním konceptem repeateru PSI-REP a PSI-MOS je poprvé k dispozici stavebnice infrastruktury v měděné technice a technice světlovodného vlákna.

Síť je optimálně strukturována segmentováním potenciálu. Proto máte při topologii sítě téměř neomezené možnosti.

Současně jsou maximalizovány přenosová rychlost a dostupnost systému – jednosměrným omezením chyb nebo redundantními instalačními koncepty.

S konvertory médií Ethernet Factoryline společnosti Phoenix Contact přeměníte své rozhraní Ethernet na světlovodná vlákna: pro maximální odolnost před poruchami a dosah přenosu v průmyslových aplikacích Ethernet.

Navíc: Izolátory řady Factoryline slouží galvanickému oddělení (do 4 kV) v sítích Ethernet založených na měděných vodičích. Tak chráníte přístroje Ethernet i rozhraní a značně zvyšujete odolnost proti rušení při průmyslovém namáhání.

PHOENIX CONTACT s.r.o.

Námestie Mateja Korvína 1
811 07 Bratislava
+421 2 3210 1470

Servis

Stahování z internetu

Další informace

Táto webová stránka používa súbory cookies, pokračovaním v prezeraní stránok súhlasite s našou cookie politikou. Viac informácií nájdete v našich zásadách o ochrane osobných údajov.

zavrieť